Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
480.5-D8-30-60-NI |
480.5-D8-50-100-NI |
480.5-D8-80-160-NI |
480.5-D10-50-100-NI |
480.5-D10-70-140-NI |
480.5-D10-100-200-NI |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro d | Lunghezza l1 | Lunghezza l2 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 8 | 30 | 60 | 0.042 | |
8.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 8 | 50 | 100 | 0.074 | |
10.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 8 | 80 | 160 | 0.125 | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 10 | 50 | 100 | 0.113 | |
11.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 10 | 70 | 140 | 0.163 | |
14.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | D 10 | 100 | 200 | 0.237 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro d
Lunghezza l1
Lunghezza l2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali