Guide di scorrimento telescopiche in acciaio inox, a estrazione totale, capacità di carico fino a 510N (GN 1450)

Guide di scorrimento telescopiche in acciaio inox, a estrazione totale, capacità di carico fino a 510N (GN 1450)
  • Sconto volumi elevati
Le guide di scorrimento telescopiche in acciaio inox GN 1450 sono installate in verticale e in coppie. La corsa raggiunge ≈ 100% della lunghezza nominale l1 (estrazione totale).

Le guide di scorrimento telescopiche vengono fornite in coppie. Possono essere installate sulla prolunga lato sinistro o lato destro in base alla struttura. Tutti i fori di montaggio sono facilmente raggiungibili attraverso i fori ausiliari. Vengono mostrati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori in base alla produzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1450-300-F-1-NI
1450-350-F-1-NI
1450-400-F-1-NI
1450-450-F-1-NI
1450-500-F-1-NI
1450-550-F-1-NI
1450-600-F-1-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
l3 FS x1 Peso
(kg)

75.56 €

1 Disponibile 7 giorni 300300600460, 460340, 3400.890

86.76 €

1 Disponibile 7 giorni 350350700480, 480360, 3601.050

94.46 €

1 Disponibile 7 giorni 400400800510, 510390, 3901.180

100.68 €

1 Disponibile 7 giorni 450450900510, 510390, 3901.290

107.46 €

1 Disponibile 7 giorni 5005001000480, 480360, 3601.450

121.66 €

1 Disponibile 7 giorni 5505501100460, 460340, 3401.610

127.80 €

1 Disponibile 7 giorni 6006001200440, 440340, 3401.750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NI, acciaio inox Tipo F, con fermo in gomma, dispositivo di bloccaggio sul lato posteriore, funzione di distacco N. identificazione 1, Fissaggio tramite fori passanti

Supporto tecnico