Guide di scorrimento telescopiche, con meccanismo di estrazione totale e richiamo automatico, capacità di carico fino a 430N (GN 1412)

Guide di scorrimento telescopiche, con meccanismo di estrazione totale e richiamo automatico, capacità di carico fino a 430N (GN 1412)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Le guide di scorrimento telescopiche GN 1412 sono installate in verticale e in coppie. La corsa raggiunge ≈ 100% della lunghezza nominale l1 (estrazione totale). I fermi in gomma di tipo F ammortizzano l'impatto della guida nelle posizioni alle estremità. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. In caso di carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione, questi devono essere assorbiti dagli elementi di fermo esterni.

Le guide di scorrimento telescopiche vengono fornite in coppie. Possono essere installate sulla prolunga lato sinistro o lato destro in base alla struttura. Tutti i fori di montaggio sono facilmente raggiungibili attraverso i fori ausiliari. Vengono mostrati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori in base alla produzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1412-300-F-1-ZB
1412-350-F-1-ZB
1412-400-F-1-ZB
1412-450-F-1-ZB
1412-500-F-1-ZB
1412-550-F-1-ZB
1412-600-F-1-ZB
1412-650-F-1-ZB
1412-700-F-1-ZB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa Ls
(mm)
Lunghezza guida L
(mm)
l3 FS x1 Peso
(kg)

38.80 €

1 Disponibile 12 giorni 300300600330, 330240, 2400.880

41.72 €

1 Disponibile 12 giorni 350350700380, 380290, 2901.040

43.74 €

1 Disponibile 12 giorni 400400800430, 430340, 3401.000

45.24 €

23.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

450450900430, 430340, 3401.320

48.60 €

1 Disponibile 12 giorni 5005001000380, 380290, 2901.400

52.10 €

1 Disponibile 12 giorni 5505501100330, 330240, 2401.500

56.04 €

1 Disponibile 12 giorni 6006001200320, 320240, 2401.750

61.54 €

1 Disponibile 12 giorni 6506501300300, 300220, 2201.990

65.50 €

1 Disponibile 12 giorni 7007001400300, 300220, 2202.150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo F, con fermo in gomma, dispositivo di bloccaggio sul lato posteriore, funzione di distacco N. identificazione 1, Fissaggio tramite fori passanti Finitura ZB, zincatura con passivazione blu

Supporto tecnico