Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order![]() | 1 | l1 |
2 | Type | |
3 | Identification no. | |
4 | Finish |
![]() | |||||||
l1 |
| l3 | FS per pair in N | ||||
Stroke | at 10,000 cycles | at 100,000 cycles | |||||
300 | 320 | 620 | 940 | 680 | |||
350 | 375 | 725 | 960 | 770 | |||
400 | 440 | 840 | 970 | 730 | |||
450 | 495 | 945 | 1100 | 830 | |||
500 | 550 | 1050 | 1190 | 910 | |||
550 | 600 | 1150 | 1180 | 900 | |||
600 | 650 | 1250 | 1230 | 970 | |||
700 | 750 | 1450 | 1290 | 1030 | |||
800 | 848 | 1648 | 1210 | 1020 | |||
900 | 950 | 1850 | 1050 | 900 | |||
1000 | 1050 | 2050 | 810 | 720 | |||
1200 | 1250 | 2450 | 640 | 570 |
![]() ![]() | ||||
l1 | a3 | a4 | a5 | a6 |
300 | 192 | 224 | - | - |
350 | 192 | 224 | - | - |
400 | 224 | 256 | - | - |
450 | 288 | 320 | - | - |
500 | 320 | 352 | - | - |
550 | 352 | 384 | - | - |
600 | 416 | 448 | - | - |
700 | 448 | 480 | - | - |
800 | 384 | 416 | 672 | 704 |
900 | 416 | 448 | 768 | 800 |
1000 | 480 | 512 | 864 | 896 |
1200 | 576 | 608 | 1056 | 1088 |
![]() ![]() | |||||
I1 | i2 | i3 | i4 | i5 | i6 |
300 | 150 | 280 | - | - | - |
350 | 175 | 330 | - | - | - |
400 | 200 | 380 | - | - | - |
450 | 225 | 430 | - | - | - |
500 | 250 | 480 | - | - | - |
550 | 275 | 530 | - | - | - |
600 | 300 | 580 | - | - | - |
700 | 350 | 680 | - | - | - |
800 | 271 | 522.5 | 774 | - | - |
900 | 305 | 589 | 874 | - | - |
1000 | 258 | 497 | 735.5 | 974 | - |
1200 | 251 | 482 | 712 | 943 | 1174 |
Designation - standard | Outer slide | Inner slide | |
Countersunk screw, Phillips | DIN 965 | M 5 | M 4 |
Countersunk screw, Phillips | DIN 7997 | Size 5 | Size 4 / 4.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa Ls (mm) | Lunghezza guida L (mm) | l3 | FS | x1 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1050 | 1000 | 2050 | 810, 810 | 720, 720 | 5.500 | |
242.66 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 1250 | 1200 | 2450 | 640, 640 | 570, 570 | 6.900 | |
103.92 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 320 | 300 | 620 | 940, 940 | 680, 680 | 1.680 | |
105.26 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 375 | 350 | 725 | 960, 960 | 770, 770 | 1.960 | |
106.54 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 440 | 400 | 840 | 970, 970 | 730, 730 | 2.240 | |
111.84 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 495 | 450 | 945 | 1100, 1100 | 830, 830 | 2.400 | |
116.42 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 550 | 500 | 1050 | 1190, 1190 | 910, 910 | 2.830 | |
121.86 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 600 | 550 | 1150 | 1180, 1180 | 900, 900 | 3.110 | |
126.84 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 650 | 600 | 1250 | 1230, 1230 | 970, 970 | 3.400 | |
133.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 750 | 700 | 1450 | 1290, 1290 | 1030, 1030 | 3.980 | |
169.22 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 848 | 800 | 1648 | 1210, 1210 | 1020, 1020 | 4.500 | |
180.52 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 950 | 900 | 1850 | 1050, 1050 | 900, 900 | 5.160 |
Loading...
Tipo | E, con fermo in gomma, dispositivo di bloccaggio sul lato posteriore | N. identificazione | 2, Fissaggio tramite fori svasati | Finitura | ZB, zincatura con passivazione blu |
---|
Configura
Proprietà di base
Corsa Ls(mm)
Lunghezza guida L(mm)
l3
FS
x1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali