Chiusure, funzionamento con chiave a bussola, anello di centraggio nero (GN 115)

Chiusure, funzionamento con chiave a bussola, anello di centraggio nero (GN 115)
  • Sconto volumi elevati
Le chiusure GN 115 si innestano con un'operazione di rotazione limitata a 90° che sposta la chiusura dietro il telaio della porta. Gli smussi della chiusura facilitano la chiusura della porta. Le chiusure con diverse manopole coprono una distanza di chiusura A da 4 a 50mm. Le chiusure GN 115 sono fornite con chiusura sbloccata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
115-SK10-4-SW
115-SK10-6-SW
115-SK10-8-SW
115-SK10-10-SW
115-SK10-13-SW
115-SK10-14-SW
115-SK10-16-SW
115-SK10-18-SW
115-SK10-20-SW
115-SK10-22-SW
115-SK10-24-SW
115-SK10-26-SW
115-SK10-28-SW
115-SK10-30-SW
115-SK10-32-SW
115-SK10-34-SW
115-SK10-36-SW
115-SK10-38-SW
115-SK10-40-SW
115-SK10-42-SW
115-SK10-45-SW
115-SK10-50-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Distanza di chiusura A Peso
(kg)

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 40.230

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 60.070

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 80.080

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 100.080

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 130.080

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 14-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 16-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 18-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 200.168

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 220.090

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 240.100

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 260.080

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 28-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 30-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 32-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 34-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 36-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 38-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 40-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 42-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 45-

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 50-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo SK10, funzionamento con chiave esagonale A/F10 d 28 h 4
Finitura anello di centraggio SW, finitura ruvida, nera

Supporto tecnico