Impugnature filomuro in acciaio inox, a vite (GN 7332)

Impugnature filomuro in acciaio inox, a vite (GN 7332)
  • Sconto volumi elevati
Le impugnature filomuro in acciaio inox GN 7332 possono essere installate facilmente e rapidamente dal lato anteriore mediante viti a testa svasata o dal lato posteriore mediante grani.

La guarnizione presente sulle impugnature filomuro in acciaio inox (n. 2) impedisce la penetrazione di sporcizia o liquidi all'interno dell'alloggiamento. Il tipo A viene fornito con quattro viti di tenuta a testa svasata aggiuntive dotate di rivestimento in poliammide sulla testa per una tenuta ermetica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7332-155-A-1-GS
7332-155-A-2-GS
7332-155-C-1-GS
7332-155-C-2-GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo N. identificazione Peso
(kg)

18.30 €

1 Disponibile 7 giorni A, Montaggio dal lato operatore1, senza guarnizione0.090

29.36 €

1 Disponibile 7 giorni A, Montaggio dal lato operatore2, con guarnizione0.104

22.98 €

1 Disponibile 7 giorni C, Montaggio dal lato posteriore1, senza guarnizione0.099

31.30 €

1 Disponibile 7 giorni C, Montaggio dal lato posteriore2, con guarnizione0.101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finitura GS, finitura opaca granigliata Lunghezza h1 80 Lunghezza h2 42
Lunghezza l1 155 Lunghezza l2 109 Lunghezza l3 20
Lunghezza l4 3.5 Lunghezza l5 19.2 Lunghezza l6 60
Lunghezza l7 115 Lunghezza m1 128 Lunghezza m2 53

Supporto tecnico