Maniglie girevoli in acciaio inox, montaggio lato operatore (GN 798.4)

Maniglie girevoli in acciaio inox, montaggio lato operatore (GN 798.4)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Il design tipico delle maniglie girevoli in acciaio inox GN 798.4 prevede un profilo a gradini costituito da due cilindri che offrono all'operatore una migliore presa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
798.4-NI-18-M6
798.4-NI-22-M8
798.4-NI-24-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza complessiva L
(mm)
Spessore maniglia D
(mm)
d4 d3 l2 l3 l4 s Peso
(kg)

19.28 €

1 Disponibile 7 giorni M6561814.5101341980.089

25.32 €

1 Disponibile 7 giorni M8592218.514145.221110.157

27.70 €

14.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M10742418.514165.227110.209

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale NI, acciaio inox

Supporto tecnico