Leve manuali regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio inox (GN 302.1)

Leve manuali regolabili piatte, zinco a pressofusione, boccola in acciaio inox (GN 302.1)
  • Sconto volumi elevati
Le leve manuali regolabili GN 302.1 sono dotate di una leva dritta, non inclinata, parallela allo spazio di serraggio e sono ideali per il fissaggio di componenti in uno spazio ristretto o in una particolare posizione della leva. L'inserto centrale è collegato alla leva tramite dentellature che possono essere facilmente disinnestate.Tirando la leva, le dentellature si disinnestano ed è possibile ruotare la leva nella posizione di serraggio ideale. Al rilascio della leva, le dentellature si reinnestano automaticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
302.1-30-B5-OS
302.1-30-B5-RS
302.1-30-B5-SR
302.1-30-B5-SW
302.1-30-B6-OS
302.1-30-B6-RS
302.1-30-B6-SR
302.1-30-B6-SW
302.1-30-M4-OS
302.1-30-M4-RS
302.1-30-M4-SR
302.1-30-M4-SW
302.1-30-M5-OS
302.1-30-M5-RS
302.1-30-M5-SR
302.1-30-M5-SW
302.1-30-M6-OS
302.1-30-M6-RS
302.1-30-M6-SR
302.1-30-M6-SW
302.1-45-B5-OS
302.1-45-B5-RS
302.1-45-B5-SR
302.1-45-B5-SW
302.1-45-B6-OS
302.1-45-B6-RS
302.1-45-B6-SR
302.1-45-B6-SW
302.1-45-M4-OS
302.1-45-M4-RS
302.1-45-M4-SR
302.1-45-M5-OS
302.1-45-M5-RS
302.1-45-M5-SR
302.1-45-M5-SW
302.1-45-M6-OS
302.1-45-M6-SR
302.1-45-M6-SW
302.1-63-B8-OS
302.1-63-B8-RS
302.1-63-B8-SR
302.1-63-B8-SW
302.1-63-M6-OS
302.1-63-M6-RS
302.1-63-M6-SR
302.1-63-M8-OS
302.1-63-M8-RS
302.1-63-M8-SR
302.1-63-M8-SW
302.1-78-B8-OS
302.1-78-B8-RS
302.1-78-B8-SR
302.1-78-B8-SW
302.1-78-B10-OS
302.1-78-B10-RS
302.1-78-B10-SR
302.1-78-B10-SW
302.1-78-M8-OS
302.1-78-M8-RS
302.1-78-M8-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raggio di rotazione R
(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Foro di accoppiamento d2 Colore d3 d4 h1 h2 h3 h4 t Peso
(kg)

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 30-B 5OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 30-B 5RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.590.020

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 30-B 5SR, finitura ruvida, argento101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 30-B 5SW, finitura ruvida, nera101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 30-B 6OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 30-B 6RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 30-B 6SR, finitura ruvida, argento101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 30-B 6SW, finitura ruvida, nera101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 304-OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 304-RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 304-SR, finitura ruvida, argento101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 304-SW, finitura ruvida, nera101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 305-OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 305-RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 305-SR, finitura ruvida, argento101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 305-SW, finitura ruvida, nera101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 306-OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 306-RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 306-SR, finitura ruvida, argento101324.54223.59-

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni 306-SW, finitura ruvida, nera101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 45-B 5OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 45-B 5RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 45-B 5SR, finitura ruvida, argento101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 45-B 5SW, finitura ruvida, nera101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 45-B 6OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 45-B 6RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 45-B 6SR, finitura ruvida, argento101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 45-B 6SW, finitura ruvida, nera101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 454-OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 454-RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 454-SR, finitura ruvida, argento101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 455-OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 455-RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 455-SR, finitura ruvida, argento101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 455-SW, finitura ruvida, nera101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 456-OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 456-SR, finitura ruvida, argento101324.54223.59-

8.98 €

1 Disponibile 7 giorni 456-SW, finitura ruvida, nera101324.54223.590.030

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 63-B 8OS, finitura ruvida, arancione13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 63-B 8RS, finitura ruvida, rossa13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 63-B 8SR, finitura ruvida, argento13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 63-B 8SW, finitura ruvida, nera13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 636-OS, finitura ruvida, arancione13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 636-RS, finitura ruvida, rossa13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 636-SR, finitura ruvida, argento13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 638-OS, finitura ruvida, arancione13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 638-RS, finitura ruvida, rossa13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 638-SR, finitura ruvida, argento13.517.5316.528.5411-

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 638-SW, finitura ruvida, nera13.517.5316.528.54110.074

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 78-B 8OS, finitura ruvida, arancione162136834414-

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 78-B 8RS, finitura ruvida, rossa162136834414-

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 78-B 8SR, finitura ruvida, argento162136834414-

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 78-B 8SW, finitura ruvida, nera162136834414-

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 78-B 10OS, finitura ruvida, arancione162136834414-

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 78-B 10RS, finitura ruvida, rossa162136834414-

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 78-B 10SR, finitura ruvida, argento162136834414-

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 78-B 10SW, finitura ruvida, nera162136834414-

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 788-OS, finitura ruvida, arancione162136834414-

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 788-RS, finitura ruvida, rossa162136834414-

14.50 €

1 Disponibile 7 giorni 788-SR, finitura ruvida, argento162136834414-

Loading...

Supporto tecnico