Leve manuali regolabili piatte, zinco a pressofusione, prigioniero filettato in acciaio inox (GN302.1)

Leve manuali regolabili piatte, zinco a pressofusione, prigioniero filettato in acciaio inox (GN302.1)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Le leve manuali regolabili GN 302.1 sono dotate di una leva dritta, non inclinata, parallela allo spazio di serraggio e sono ideali per il fissaggio di componenti in uno spazio ristretto o in una particolare posizione della leva. L'inserto centrale è collegato alla leva tramite dentellature che possono essere facilmente disinnestate.Tirando la leva, le dentellature si disinnestano ed è possibile ruotare la leva nella posizione di serraggio ideale. Al rilascio della leva, le dentellature si reinnestano automaticamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
302.1-30-M4-12-OS
302.1-30-M4-12-RS
302.1-30-M4-12-SR
302.1-30-M4-12-SW
302.1-30-M4-16-OS
302.1-30-M4-16-RS
302.1-30-M4-16-SR
302.1-30-M4-16-SW
302.1-30-M4-20-OS
302.1-30-M4-20-RS
302.1-30-M4-20-SR
302.1-30-M4-20-SW
302.1-30-M4-25-OS
302.1-30-M4-25-RS
302.1-30-M4-25-SR
302.1-30-M4-25-SW
302.1-30-M4-32-OS
302.1-30-M4-32-RS
302.1-30-M4-32-SR
302.1-30-M4-32-SW
302.1-30-M5-12-OS
302.1-30-M5-12-RS
302.1-30-M5-12-SR
302.1-30-M5-12-SW
302.1-30-M5-16-OS
302.1-30-M5-16-RS
302.1-30-M5-16-SR
302.1-30-M5-16-SW
302.1-30-M5-20-OS
302.1-30-M5-20-RS
302.1-30-M5-20-SR
302.1-30-M5-20-SW
302.1-30-M5-25-OS
302.1-30-M5-25-RS
302.1-30-M5-25-SR
302.1-30-M5-32-OS
302.1-30-M5-32-RS
302.1-30-M5-32-SR
302.1-30-M5-40-OS
302.1-30-M5-40-RS
302.1-30-M5-40-SR
302.1-30-M5-40-SW
302.1-30-M5-50-OS
302.1-30-M5-50-RS
302.1-30-M5-50-SR
302.1-30-M5-50-SW
302.1-30-M6-12-OS
302.1-30-M6-12-RS
302.1-30-M6-12-SR
302.1-30-M6-12-SW
302.1-30-M6-16-OS
302.1-30-M6-16-RS
302.1-30-M6-16-SR
302.1-30-M6-16-SW
302.1-30-M6-20-OS
302.1-30-M6-20-RS
302.1-30-M6-20-SR
302.1-30-M6-20-SW
302.1-30-M6-25-OS
302.1-30-M6-25-RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raggio di rotazione R
(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lunghezza filettatura l2 Colore d3 d4 h1 h2 h3 h4 Peso
(kg)

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30412OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30412RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30412SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30412SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30416OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30416RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30416SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30416SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30420OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30420RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30420SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30420SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

9.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30425OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

9.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30425RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

9.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30425SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

9.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30425SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 30432OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 30432RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 30432SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 30432SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30512OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30512RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30512SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30512SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30516OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30516RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30516SR, finitura ruvida, argento101324.54223.50.028

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30516SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30520OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30520RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30520SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30520SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

9.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30525OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

9.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30525RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.50.064

9.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30525SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 30532OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 30532RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni 30532SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

10.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30540OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

10.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30540RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

10.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30540SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

10.12 €

1 Disponibile 7 giorni 30540SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

10.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30550OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

10.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30550RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

10.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30550SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

10.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30550SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30612OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.50.012

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30612RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30612SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

8.86 €

1 Disponibile 7 giorni 30612SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30616OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.50.015

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30616RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30616SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

9.02 €

1 Disponibile 7 giorni 30616SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30620OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30620RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30620SR, finitura ruvida, argento101324.54223.5-

9.16 €

1 Disponibile 7 giorni 30620SW, finitura ruvida, nera101324.54223.5-

9.46 €

1 Disponibile 7 giorni 30625OS, finitura ruvida, arancione101324.54223.5-

9.46 €

5.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30625RS, finitura ruvida, rossa101324.54223.5-

Loading...

Supporto tecnico