Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finitura | Tipo | N. identificazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | A, Filettatura per il fissaggio dal lato posteriore | 1, Maniglia pieghevole a 90° | ||
25.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | SW, finitura ruvida, nera | A, Filettatura per il fissaggio dal lato posteriore | 1, Maniglia pieghevole a 90° | ||
25.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | A, Filettatura per il fissaggio dal lato posteriore | 2, Maniglia pieghevole a 90°, con molla di ritegno | ||
27.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | SW, finitura ruvida, nera | A, Filettatura per il fissaggio dal lato posteriore | 2, Maniglia pieghevole a 90°, con molla di ritegno | ||
21.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | A, Filettatura per il fissaggio dal lato posteriore | 3, Maniglia pieghevole a 180° | ||
24.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | SW, finitura ruvida, nera | A, Filettatura per il fissaggio dal lato posteriore | 3, Maniglia pieghevole a 180° | ||
24.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | A, Filettatura per il fissaggio dal lato posteriore | 4, Maniglia pieghevole a 180°, con molla di ritegno | ||
26.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | SW, finitura ruvida, nera | A, Filettatura per il fissaggio dal lato posteriore | 4, Maniglia pieghevole a 180°, con molla di ritegno | ||
22.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | B, Foro passante per il fissaggio dal lato operatore | 1, Maniglia pieghevole a 90° | ||
24.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | SW, finitura ruvida, nera | B, Foro passante per il fissaggio dal lato operatore | 1, Maniglia pieghevole a 90° | ||
24.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | B, Foro passante per il fissaggio dal lato operatore | 2, Maniglia pieghevole a 90°, con molla di ritegno | ||
26.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | SW, finitura ruvida, nera | B, Foro passante per il fissaggio dal lato operatore | 2, Maniglia pieghevole a 90°, con molla di ritegno | ||
21.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | B, Foro passante per il fissaggio dal lato operatore | 3, Maniglia pieghevole a 180° | ||
23.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | SW, finitura ruvida, nera | B, Foro passante per il fissaggio dal lato operatore | 3, Maniglia pieghevole a 180° | ||
24.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | B, Foro passante per il fissaggio dal lato operatore | 4, Maniglia pieghevole a 180°, con molla di ritegno | ||
25.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | SW, finitura ruvida, nera | B, Foro passante per il fissaggio dal lato operatore | 4, Maniglia pieghevole a 180°, con molla di ritegno | ||
20.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | C, Fissata dal lato operatore tramite saldatura | 1, Maniglia pieghevole a 90° | ||
22.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | C, Fissata dal lato operatore tramite saldatura | 2, Maniglia pieghevole a 90°, con molla di ritegno | ||
19.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | C, Fissata dal lato operatore tramite saldatura | 3, Maniglia pieghevole a 180° | ||
21.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | GS, finitura opaca granigliata | C, Fissata dal lato operatore tramite saldatura | 4, Maniglia pieghevole a 180°, con molla di ritegno |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox NI | Dimensione L(mm) | 120 | d1 | M 6 |
---|---|---|---|---|---|
d2 | 6.4 | t1 | 10 | t2 | 9.6 |
h1 | 16 | h2 | 53 | h3 | 49 |
h4 | 59 | b1 | 124 | b2 | 20 |
b3 | 106 | m | 60 |
Configura
Proprietà di base
Finitura
Tipo
N. identificazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali