Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1362-NI-60-30-A-BL |
1362-NI-60-40-A-BL |
1362-NI-60-60-A-BL |
1362-NI-80-30-A-BL |
1362-NI-80-40-A-BL |
1362-NI-80-80-A-BL |
1362-NI-100-100-A-BL |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Larghezza W (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 60 | 0.060 | ||
5.86 € 3.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | 60 | 0.080 | ||
6.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | 60 | 0.124 | ||
5.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 80 | 0.080 | ||
6.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | 80 | 0.100 | ||
9.08 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | 80 | 0.200 | ||
12.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 100 | 0.300 |
Loading...
Materiale corpo principale | NI, Stainless Steel | d | 6 | h | 12 |
---|---|---|---|---|---|
s | 3 | Type | A, without bores | Finish | BL, blank |
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali