Cerniere piatte / fori oblunghi / acciaio inox / GN 7237 / GANTER (Codici componente)

Cerniere piatte / fori oblunghi / acciaio inox / GN 7237 / GANTER
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Hinges GN 235 are adjustable in height or width along the slots, depending on the design, and are fastened with hex-head, oval-head or cylinder screws with a low head.Thanks to sufficient space (installation space) available for screw heads and washers, the hinges can be opened by 180° without collision.The hinge drill pattern corresponds with that of the GN 237 hinge family, which allows the hinges to be exchangeable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
235-NI-40-45-D-GS
235-NI-40-45-DH-GS
235-NI-40-45-H-GS
235-NI-45-45-DB-GS
235-NI-45-45-HB-GS
235-NI-50-45-B-GS
235-NI-50-55-D-GS
235-NI-50-55-DH-GS
235-NI-50-55-H-GS
235-NI-55-55-DB-GS
235-NI-55-55-HB-GS
235-NI-60-55-B-GS
235-NI-60-65-D-GS
235-NI-60-65-DH-GS
235-NI-60-65-H-GS
235-NI-68-65-DB-GS
235-NI-68-65-HB-GS
235-NI-76-65-B-GS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Larghezza W
(mm)
l3 l4 d1 d2 h1 h2 h3 h4 m1 m2 b Type Weight
(kg)

19.08 €

1 Disponibile 7 giorni 454016165.341359.51925255.3D, with through-holes0.083

18.72 €

1 Disponibile 7 giorni 454016165.341359.51925255.3DH, with through-holes, horizontal adjustable0.081

18.52 €

1 Disponibile 7 giorni 454016165.341359.51925255.3H, horizontal adjustable0.080

18.22 €

1 Disponibile 7 giorni 454521165.341359.51925255.3DB, with through-holes, vertical adjustable0.088

17.94 €

1 Disponibile 7 giorni 454521165.341359.51925255.3HB, vertical and/or horizontal adjustable0.086

17.36 €

1 Disponibile 7 giorni 455021215.341359.51925255.3B, vertical adjustable0.093

25.06 €

1 Disponibile 7 giorni 555021216.5616.6611.623.230306.5D, with through-holes0.157

24.28 €

1 Disponibile 7 giorni 555021216.5616.6611.623.230306.5DH, with through-holes, horizontal adjustable0.154

23.26 €

1 Disponibile 7 giorni 555021216.5616.6611.623.230306.5H, horizontal adjustable0.148

25.02 €

1 Disponibile 7 giorni 555526216.5616.6611.623.230306.5DB, with through-holes, vertical adjustable0.163

24.16 €

1 Disponibile 7 giorni 555526216.5616.6611.623.230306.5HB, vertical and/or horizontal adjustable0.160

24.96 €

1 Disponibile 7 giorni 556026266.5616.6611.623.230306.5B, vertical adjustable0.170

34.86 €

1 Disponibile 7 giorni 656026268.3821.4814.929.836368.3D, with through-holes0.290

35.20 €

1 Disponibile 7 giorni 656026268.3821.4814.929.836368.3DH, with through-holes, horizontal adjustable0.282

35.50 €

1 Disponibile 7 giorni 656026268.3821.4814.929.836368.3H, horizontal adjustable0.270

35.76 €

1 Disponibile 7 giorni 656833.5268.3821.4814.929.836368.3DB, with through-holes, vertical adjustable0.310

36.56 €

1 Disponibile 7 giorni 656833.5268.3821.4814.929.836368.3HB, vertical and/or horizontal adjustable0.300

37.48 €

19.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

657633.533.58.3821.4814.929.836368.3B, vertical adjustable0.329

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale NI, Stainless Steel Finish GS

Supporto tecnico