Rondelle di smorzamento per ghiere di bloccaggio semispaccate (GN 7062.30)

Rondelle di smorzamento per ghiere di bloccaggio semispaccate (GN 7062.30)
  • Sconto volumi elevati
Le rondelle di smorzamento GN 7062.30 sono progettate come accessori per ghiere di bloccaggio semispaccate e vengono fissate con l'ausilio di una pellicola adesiva preferibilmente sul lato senza scanalature della ghiere di bloccaggio. Queste ammortizzano gli urti leggeri e smorzano i rumori in caso di contatto delle ghiere di bloccaggio con altri componenti.

Generalmente, dopo la rimozione della pellicola protettiva, le rondelle di smorzamento possono essere attaccate su qualsiasi superficie pulita e idonea.

Le ghiere di bloccaggio semispaccate GN 7062.3 generalmente vengono fornite con le rondelle di smorzamento montate.]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7062.30-30-B12
7062.30-32-B14
7062.30-36-B15
7062.30-36-B16
7062.30-42-B18
7062.30-42-B20
7062.30-48-B22
7062.30-48-B25
7062.30-55-B28
7062.30-55-B30
7062.30-60-B32
7062.30-60-B35
7062.30-65-B40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore t
(pollici)
D.E. D
(mm)
Diametro esterno d2 d3 d4 s Peso
(kg)

0.78 €

1 Disponibile 7 giorni 230B 1228132.10.001

0.66 €

1 Disponibile 7 giorni 232B 1430152.10.001

0.70 €

1 Disponibile 7 giorni 236B 1534162.10.002

0.70 €

1 Disponibile 7 giorni 236B 1534172.10.002

0.98 €

1 Disponibile 7 giorni 342B 183919.530.004

1.00 €

1 Disponibile 7 giorni 342B 183921.530.004

1.12 €

1 Disponibile 7 giorni 348B 224523.530.004

1.16 €

1 Disponibile 7 giorni 348B 224526.530.004

1.32 €

1 Disponibile 7 giorni 355B 285229.530.006

1.32 €

1 Disponibile 7 giorni 355B 285231.530.004

1.56 €

1 Disponibile 7 giorni 360B 325733.540.006

1.52 €

1 Disponibile 7 giorni 360B 325736.540.005

1.76 €

1 Disponibile 7 giorni 365B 406241.540.007

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico