Rondelle di smorzamento per ghiere di bloccaggio spaccate (GN 7072.30)

Rondelle di smorzamento per ghiere di bloccaggio spaccate (GN 7072.30)
  • Sconto volumi elevati
Le rondelle di smorzamento GN 7072.30 sono progettate come accessori per ghiere di bloccaggio spaccate e vengono fissate con l'ausilio di una pellicola adesiva preferibilmente sul lato senza scanalature della ghiera di bloccaggio.

Generalmente, dopo la rimozione della pellicola protettiva, le rondelle di smorzamento possono essere attaccate su qualsiasi superficie pulita e idonea.

Le ghiere di bloccaggio spaccate GN 7072.3 generalmente vengono fornite con le rondelle di smorzamento montate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7072.30-30-B12
7072.30-32-B14
7072.30-36-B15
7072.30-36-B16
7072.30-42-B18
7072.30-42-B20
7072.30-48-B22
7072.30-48-B25
7072.30-55-B28
7072.30-55-B30
7072.30-60-B32
7072.30-60-B35
7072.30-65-B40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore t
(pollici)
D.E. D
(mm)
Diametro esterno d2 d3 d4 s Peso
(kg)

0.68 €

1 Disponibile 7 giorni 230B 1228132.10.001

0.70 €

1 Disponibile 7 giorni 232B 1430152.10.001

0.82 €

1 Disponibile 7 giorni 236B 1534162.10.002

0.82 €

1 Disponibile 7 giorni 236B 1534172.10.002

1.08 €

1 Disponibile 7 giorni 342B 183919.530.003

1.10 €

1 Disponibile 7 giorni 342B 183921.530.003

1.30 €

1 Disponibile 7 giorni 348B 224523.530.004

1.30 €

1 Disponibile 7 giorni 348B 224526.530.004

1.48 €

1 Disponibile 7 giorni 355B 285229.530.005

1.48 €

1 Disponibile 7 giorni 355B 285231.530.005

1.56 €

1 Disponibile 7 giorni 360B 325733.540.007

1.68 €

1 Disponibile 7 giorni 360B 325736.540.006

1.90 €

1 Disponibile 7 giorni 365B 406241.540.006

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico