Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cylinder Dia. (Ø) | Stroke S (mm) | Operation Method | Rod Tip Shape | Support Type | Rotation Angle θ | Additional Function | Max. Pressure (MPa) | Operating Temperature Range (℃) | Connecting Port Type | Clamp Arm Position | Tipo di sensore | Apertura braccio (°) | Codice componente interruttore | Tipo | Scostamento | Foro di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541.19 € | 1 | 26 giorni | - | 26.8 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
526.19 € | 1 | 22 giorni | - | 26.8 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
541.19 € | 1 | 26 giorni | - | 33.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 45 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
526.19 € | 1 | 22 giorni | - | 33.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 45 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
- | 541.19 € | 1 | 26 giorni | - | 39.6 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 60 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 22 giorni | - | 39.6 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 60 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
- | 541.19 € | 1 | 26 giorni | - | 45.9 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 75 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 17 giorni | - | 45.9 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 75 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
541.19 € | 1 | 26 giorni | - | 52.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 90 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
526.19 € | 1 | 32 giorni | - | 52.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 90 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
541.19 € | 1 | 26 giorni | - | 58.4 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 105 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
526.19 € | 1 | 17 giorni | - | 58.4 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 105 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
541.19 € | 1 | 26 giorni | - | 63.6 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 120 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
526.19 € | 1 | 17 giorni | - | 63.6 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 120 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
526.19 € | 1 | 4 giorni | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | G | 135° | Turck | - | - | - | - | - | |||
- | 69.71 € | 1 | 39 giorni | - | - | - | - | - | 75° | - | - | - | - | Lato destro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 15 | S | ||
- | 74.24 € | 1 | 98 giorni | - | - | - | - | - | [90°] 90° | - | - | - | - | Centro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 45 | B | ||
- | 80.21 € | 1 | 98 giorni | - | - | - | - | - | [90°] 90° | - | - | - | - | Lato sinistro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 45 | B | ||
- | 80.21 € | 1 | 98 giorni | - | - | - | - | - | [90°] 90° | - | - | - | - | Lato destro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 45 | B | ||
- | 526.21 € | 1 | 26 giorni | - | 26.8 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 30 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
- | 526.21 € | 1 | 26 giorni | - | 33.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 45 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
- | 526.19 € | 1 | 26 giorni | - | 39.6 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 60 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
- | 526.21 € | 1 | 26 giorni | - | 45.9 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 75 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
- | 577.98 € | 1 | 26 giorni | - | 52.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 90 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
526.19 € | 1 | 26 giorni | - | 52.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 90 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
541.19 € | 1 | 26 giorni | - | 58.4 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 105 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
526.21 € | 1 | 26 giorni | - | 63.6 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 120 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
526.19 € | 1 | 26 giorni | - | 67.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 135 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
- | 596.68 € | 1 | 26 giorni | - | 31.1 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 giorni | - | 31.1 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
- | 596.68 € | 1 | 26 giorni | - | 38.9 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 45 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 giorni | - | 38.9 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 45 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
- | 596.68 € | 1 | 26 giorni | - | 46.4 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 60 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
581.68 € | 1 | 26 giorni | - | 46.4 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 60 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
596.68 € | 1 | 26 giorni | - | 61.9 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 90 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
581.68 € | 1 | 26 giorni | - | 61.9 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 90 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
596.68 € | 1 | 26 giorni | - | 69.6 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 105 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
581.68 € | 1 | 26 giorni | - | 69.6 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 105 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
596.68 € | 1 | 26 giorni | - | 76.4 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 120 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
581.68 € | 1 | 26 giorni | - | 76.4 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 120 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
596.68 € | 1 | 98 giorni | - | 81.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 135 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
581.68 € | 1 | 22 giorni | - | 81.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 135 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
- | 71.24 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Centro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 15 | B | ||
- | 78.74 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Lato sinistro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 15 | B | ||
- | 78.74 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Lato sinistro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 15 | S | ||
- | 78.74 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Lato destro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 15 | B | ||
- | 78.74 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Lato destro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 15 | S | ||
- | 80.97 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Centro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 45 | B | ||
- | 80.97 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Centro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 45 | S | ||
- | 88.47 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Lato sinistro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 45 | B | ||
- | 88.47 € | 1 | 39 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Lato sinistro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 45 | S | ||
- | 88.47 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Lato destro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 45 | B | ||
- | 88.47 € | 1 | 39 giorni | - | - | - | - | - | 60° | - | - | - | - | Lato destro | - | - | - | Braccio di serraggio | Scostamento 45 | S | ||
- | 621.23 € | 1 | 26 giorni | - | 38.9 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 45 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
621.23 € | 1 | 68 giorni | - | 61.9 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 90 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
- | 621.23 € | 1 | 68 giorni | - | 69.6 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 105 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
621.23 € | 1 | 26 giorni | - | 76.4 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 120 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
621.23 € | 1 | 68 giorni | - | 81.3 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | NPT | - | - | 135 | TURCK | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | |||
- | 604.18 € | 1 | 26 giorni | - | 34.1 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 30 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - | ||
- | 604.18 € | 1 | 26 giorni | - | 42.5 | Fixed Position Turning | Tipo quadrato | Tap | - | No (Standard) | 0.8 | -10~ 60 | G | - | - | 45 | P&F | Cilindro di serraggio (Senza braccio) | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Cylinder Dia.(Ø)
Stroke S(mm)
Operation Method
Rod Tip Shape
Support Type
Rotation Angle θ
Additional Function
Max. Pressure(MPa)
Connecting Port Type
Clamp Arm Position
Tipo di sensore
Apertura braccio(°)
Codice componente interruttore
Tipo
Scostamento
Foro di montaggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali