Valvola refrigerante serie SGH

Valvola refrigerante serie SGH
[Caratteristiche]
・ Questo prodotto può essere utilizzato per la molatura ad alta velocità e la foratura lunga
・ Sono supportati la lubrificazione, la rimozione dei trucioli e il raffreddamento mediante refrigerante ad alta pressione
・ Basso consumo di energia: 0,35 W (per 24 V DC)
・ Riduzione del 20% del colpo d’ariete
・ Filettatura G (ISO1179-1) compatibile come standard
・ Tipo ad azionamento pneumatico, tipo valvola a solenoide pilota esterno

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGH121A-70G10Y-5D
SGH121A-70G10Y-5D-B1
SGH121A-70G10Y-5DO-B1-C
SGH121A-70G10Y-5DZ
SGH121A-70G10Y-5DZ-B1
SGH121A-70G10Y-5T
SGH121A-70G10Y-5TZ
SGH121A-70G10Y-5WZ-B1
SGH121A-70N10Y-3DZ
SGH121A-7010Y-1DZ
SGH121A-7010Y-5DO
SGH121A-7010Y-5DZ
SGH121A-7010Y-5DZ-B1
SGH121A-7010Y-5TS
SGH121B-70G10Y-5DO
SGH121B-70G10Y-5DO-B1-C
SGH121B-70G10Y-5DZ
SGH121B-70G10Y-5DZ-B1
SGH121B-70G10Y-5DZD
SGH121B-70G10Y-5VZ
SGH121B-7010Y-5DZ
SGH121B-7010Y-5DZ-B1
SGH121B-7010Y-5VZ-B1
SGH121B-7010Y-5WZ-B1
SGH122A-70G10Y-5D
SGH122A-70G10Y-5DZ
SGH122A-70G10Y-5DZ-B
SGH122A-70G10Y-5DZ-B1
SGH130A-30G10Y-4DZD
SGH130A-30G10Y-5D
SGH130A-30G10Y-5DO
SGH130A-30G10Y-5DZ
SGH130A-30G10Y-5DZ-B1
SGH130A-30G10Y-5WZ
SGH130A-70G10Y-3DO
SGH130A-70G10Y-5DZ
SGH130A-70G10Y-5DZ-B1
SGH130A-70G10Y-5DZD-B1
SGH130A-3010Y-5DZ-B1
SGH130A-7010Y-4DZ
SGH130B-30G10Y-5DZ
SGH130B-70G10Y-5DZ
SGH130B-70G10Y-5DZD-B1
SGH130B-3010Y-5DZ-B1
SGH133A-30G10Y-5DZ-B
SGH133A-70G10Y-5D
SGH133A-7010Y-5D
SGH133B-30G10Y-5DZ-B2-A
SGH133B-70G10Y-5DO
SGH133B-70G10Y-5DZ-B1
SGH133B-3010Y-1TZ-B1
SGH221A-70G15Y-5D
SGH221A-70G15Y-5DO
SGH221A-70G15Y-5DOD-B1-A
SGH221A-70G15Y-5DOD-B2-A
SGH221A-70G15Y-5DS
SGH221A-70G15Y-5DZ
SGH221A-70G15Y-5DZ-B1
SGH221A-70G15Y-5WZ
SGH221A-70G15Y-6DO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Liquido applicabile Ambiente d'esercizio A commutazione Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Tipo di azionamento Diam. orifizio
(Ø)
IP Tensione Materiali di tenuta Opzione Materiale corpo Staffa Consumo di corrente
(W)
Tipo valvola Ingresso elettrico conduttore Valvola pilota integrata Funzionamento manuale Tipi di componenti correlati Direzione di inserimento del connettore Specifiche Lunghezza cavo
(mm)

495.23 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--NBR-GhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

517.53 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--NBR-GhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

516.74 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--NBR-GhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Terminale DIN (senza connettore)V116Senza blocco, a pressione-Montaggio lato destroCampo di pressione da 0 a 7 MPa-

500.02 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

522.31 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

493.61 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--NBR-GhisaSenza staffa-N.C.Condotto terminaleV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

500.79 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Condotto terminaleV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

542.19 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Connettore M12 (specifica 4 pin)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

500.02 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoNPT3/8Con movimento lineare7.5-110V ACNBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

500.02 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare7.5-100V ACNBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

494.45 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare7.5--NBR-GhisaSenza staffa-N.C.Terminale DIN (senza connettore)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

500.02 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare7.5--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

522.32 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare7.5--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

496.81 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare7.5--NBRCon circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Condotto terminaleV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

526.31 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--FKM-GhisaSenza staffa-N.C.Terminale DIN (senza connettore)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

548.60 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--FKM-GhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Terminale DIN (senza connettore)V116Senza blocco, a pressione-Montaggio lato destroCampo di pressione da 0 a 7 MPa-

531.85 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

554.16 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

534.27 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Tipo di blocco della rotazione a pressione, operazione con cacciavite--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

551.74 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG3/8Con movimento lineare7.5--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Connettore M12 (specifica 5 pin)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

531.85 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare7.5--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

554.16 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare7.5--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

574.05 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare7.5--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Connettore M12 (specifica 5 pin)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

574.05 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiuso[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare7.5--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Connettore M12 (specifica 4 pin)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

505.63 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardNormalmente apertoG3/8Con movimento lineare7.5--NBR-GhisaSenza staffa-N.O.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

510.40 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardNormalmente apertoG3/8Con movimento lineare7.5--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.O.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

510.40 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardNormalmente apertoG3/8Con movimento lineare7.5--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.O.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione-Montaggio lato sinistroCampo di pressione da 0 a 7 MPa-

532.71 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardNormalmente apertoG3/8Con movimento lineare7.5--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-N.O.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

550.11 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare10.2-220 V ACNBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-3 porteTerminale DINV116Tipo di blocco della rotazione a pressione, operazione con cacciavite--Campo di pressione da 0 a 3 MPa-

542.94 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare10.2--NBR-GhisaSenza staffa-3 porteTerminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 3 MPa-

542.15 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare10.2--NBR-GhisaSenza staffa-3 porteTerminale DIN (senza connettore)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 3 MPa-

547.69 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare10.2--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-3 porteTerminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 3 MPa-

570.02 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare10.2--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-3 porteTerminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 3 MPa-

567.60 €

1 12 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare10.2--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-3 porteConnettore M12 (specifica 4 pin)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 3 MPa-

542.15 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare6.3-110V ACNBR-GhisaSenza staffa-3 porteTerminale DIN (senza connettore)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

547.69 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare6.3--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-3 porteTerminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

570.02 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare6.3--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-3 porteTerminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

572.42 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare6.3--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-3 porteTerminale DINV116Tipo di blocco della rotazione a pressione, operazione con cacciavite--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

570.02 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universale[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare10.2--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-3 porteTerminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 3 MPa-

547.69 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universale[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare6.3-220 V ACNBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-3 porteTerminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

579.55 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare10.2--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-3 porteTerminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 3 MPa-

579.55 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare6.3--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-3 porteTerminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

604.27 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare6.3--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-3 porteTerminale DINV116Tipo di blocco della rotazione a pressione, operazione con cacciavite--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

601.85 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universale[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare10.2--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-3 porteTerminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 3 MPa-

577.19 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare10.2--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-3 porte (specifiche pressione inversa)Terminale DINV116Senza blocco, a pressione-Montaggio lato sinistroCampo di pressione da 0 a 3 MPa-

572.40 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare6.3--NBR-GhisaSenza staffa-3 porte (specifiche pressione inversa)Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

572.40 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universale[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare6.3--NBR-GhisaSenza staffa-3 porte (specifiche pressione inversa)Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

631.34 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare10.2--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato destro-3 porte (specifiche pressione inversa)Terminale DINV116Senza blocco, a pressione-1 porta lateraleCampo di pressione da 0 a 3 MPa-

603.48 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare6.3--FKM-GhisaSenza staffa-3 porte (specifiche pressione inversa)Terminale DIN (senza connettore)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

631.34 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universaleG3/8Con movimento lineare6.3--FKMCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-3 porte (specifiche pressione inversa)Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

632.15 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardA 3 porte universale[Rc (R)] Rc3/8Con movimento lineare10.2-100V ACFKMCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-3 porte (specifiche pressione inversa)Condotto terminaleV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 3 MPa-

542.94 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG1/2Con movimento lineare9.4--NBR-GhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

542.15 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG1/2Con movimento lineare9.4--NBR-GhisaSenza staffa-N.C.Terminale DIN (senza connettore)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

568.48 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG1/2Con movimento lineare9.4--NBR-GhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Terminale DIN (senza connettore)V116Tipo di blocco della rotazione a pressione, operazione con cacciavite-1 porta lateraleCampo di pressione da 0 a 7 MPa-

568.48 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG1/2Con movimento lineare9.4--NBR-GhisaStaffa sul lato destro-N.C.Terminale DIN (senza connettore)V116Tipo di blocco della rotazione a pressione, operazione con cacciavite-1 porta lateraleCampo di pressione da 0 a 7 MPa-

546.13 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG1/2Con movimento lineare9.4--NBRCon circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

547.69 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG1/2Con movimento lineare9.4--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

571.65 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG1/2Con movimento lineare9.4--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaStaffa sul lato sinistro-N.C.Terminale DINV116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

567.58 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG1/2Con movimento lineare9.4--NBRCon spia e circuito di protezioneGhisaSenza staffa-N.C.Connettore M12 (specifica 4 pin)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

542.13 €

1 26 giorni Tipo elettromagneticoRefrigeranteStandardTipo normalmente chiusoG1/2Con movimento lineare9.4-12V DCNBR-GhisaSenza staffa-N.C.Terminale DIN (senza connettore)V116Senza blocco, a pressione--Campo di pressione da 0 a 7 MPa-

Loading...

Informazioni di base

Conformità CE Compatibile

Supporto tecnico