Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Type | Connector | Port pipe connection port diameter | Specifications | Specified DIN rail length | Number of Valves | Common specifications | Connector output direction | Air supply / exhaust block mounting position | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | Type of components | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.81 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (gomito di uscita) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
61.24 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (gomito di uscita) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
42.00 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
42.00 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
57.81 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (uscita sul gomito) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
61.24 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (uscita sul gomito) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
42.00 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | 1/4” con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
42.00 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | 5/16” con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
59.19 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (gomito di uscita) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
62.63 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (gomito di uscita) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
46.13 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
46.13 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
59.19 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (uscita sul gomito) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
62.63 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (uscita sul gomito) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
46.13 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | 1/4” con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
46.13 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | 5/16” con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo a innesto | ||
50.94 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (gomito di uscita) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
54.37 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (gomito di uscita) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
35.13 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
35.13 € | 1 | 39 giorni | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
50.94 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (uscita sul gomito) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
54.37 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (uscita sul gomito) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
35.13 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | 1/4” con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
35.13 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | 5/16” con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilotaggio esterno | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
52.31 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (gomito di uscita) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
55.76 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (gomito di uscita) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
39.26 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
39.26 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
52.31 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀6 con raccordo per tubi ad attacco rapido (uscita sul gomito) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
55.76 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | ⌀8 con raccordo per tubi ad attacco rapido (uscita sul gomito) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
39.26 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | 1/4” con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
39.26 € | 1 | Preventivo | Blocco scarico | Assieme blocco alimentazione/scarico aria | - | 5/16” con raccordo per tubi ad attacco rapido (dritto) | Specifiche pilota interno per diverse pressioni | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
18.63 € | 1 | 39 giorni | Blocco scarico | Assieme blocco terminale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tipo non a innesto | ||
72.94 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con cablaggio singolo | - | - | - | Lunghezza standard | 2 | - | - | Lato D (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
72.94 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con cablaggio singolo | - | - | - | Lunghezza standard | 2 | - | - | Lato U (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
73.69 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con cablaggio singolo | - | - | - | Lunghezza standard | 3 | - | - | Lato U (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
75.18 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con cablaggio singolo | - | - | - | Lunghezza standard | 5 | - | - | Lato D (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
77.98 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con cablaggio singolo | - | - | - | Per 10 consecutivi | 5 | - | - | Lato D (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
75.92 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con cablaggio singolo | - | - | - | Lunghezza standard | 6 | - | - | Lato D (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
111.23 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con cablaggio singolo | - | - | - | Lunghezza standard | 10 | - | - | Entrambi i lati (da 1 a 20 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
112.71 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con cablaggio singolo | - | - | - | Lunghezza standard | 12 | - | - | Entrambi i lati (da 1 a 20 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
118.68 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con cablaggio singolo | - | - | - | Lunghezza standard | 20 | - | - | Entrambi i lati (da 1 a 20 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
141.76 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 2 | - | Verso l’alto | Lato U (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
142.50 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 3 | - | Verso l’alto | Lato U (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
185.19 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 4 | - | Verso l’alto | Entrambi i lati (da 1 a 16 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
143.24 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 4 | - | Verso l’alto | Lato D (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
143.98 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 5 | - | Verso l’alto | Lato D (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
143.98 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 5 | - | Verso l’alto | Lato U (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
186.68 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 6 | - | Verso l’alto | Entrambi i lati (da 1 a 16 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
144.73 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 6 | - | Verso l’alto | Lato U (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
145.47 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 7 | - | Verso l’alto | Lato U (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
188.18 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 8 | - | Verso l’alto | Entrambi i lati (da 1 a 16 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
190.98 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Per 9 stazioni | 8 | - | Verso l’alto | Entrambi i lati (da 1 a 16 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
226.73 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 8 | - | Verso l’alto | Entrambi i lati (da 1 a 16 stazioni) | Raccordo a gomito (verso l’alto) | - | ||
146.23 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 8 | - | Verso l’alto | Lato D (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
188.92 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 9 | - | Verso l’alto | Entrambi i lati (da 1 a 16 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
189.66 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 10 | - | Verso l’alto | Entrambi i lati (da 1 a 16 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
167.03 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 10 | - | Verso l’alto | Lato U (1-10 stazioni) | Raccordo a gomito (verso l’alto) | - | ||
191.15 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 12 | - | Verso l’alto | Entrambi i lati (da 1 a 16 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - | ||
143.24 € | 1 | Preventivo | Base collettore | Manifold con connettore | Tipo connettore D-sub (cablaggio parallelo) | - | - | Lunghezza standard | 4 | - | Laterale | Lato D (1-10 stazioni) | Raccordo per tubo dritto | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Type
Connector
Port pipe connection port diameter
Specifications
Specified DIN rail length
Number of Valves
Common specifications
Connector output direction
Air supply / exhaust block mounting position
Air supply /exhaust block pipe fitting specifications
Type of components
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali