Cilindro con blocco doppia azione asta singola serie MWB

Cilindro con blocco doppia azione asta singola serie MWB
[Caratteristiche]
· Il blocco può essere rilasciato manualmente e trattenuto solo con una chiave esagonale, facilitando il fissaggio al dispositivo.
· Migliore manutenibilità grazie alla struttura separata.
· Miglioramento del 15% della forza di tenuta
· Alta precisione di arresto ±1 mm o meno
· Lunghezza totale ridotta fino a 18 mm

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
MDWBB32-25
MDWBB32-40
MDWBB32-50
MDWBB32-75
MDWBB32-100
MDWBB32-125
MDWBB32-150
MDWBB32-200
MDWBB32-200-W-XC35
MDWBB32-250
MDWBB32-350
MDWBB32TF-20
MDWBB32TF-50
MDWBB32TF-50J
MDWBB32TF-50N
MDWBB32TF-60
MDWBB32TF-100
MDWBB32TF-125N
MDWBB32TF-150
MDWBB32TF-200
MDWBB32TF-200N
MDWBB32TF-250
MDWBB32TF-360
MDWBB32TF-500
MDWBB32TF-700
MDWBB32TF-750
MDWBB32TF-800
MDWBB40-50
MDWBB40-100
MDWBB40-1300N-W
MDWBB40-200
MDWBB40-250
MDWBB40-300
MDWBB40-400
MDWBB40-800
MDWBB40TF-30
MDWBB40TF-50
MDWBB40TF-100
MDWBB40TF-1000
MDWBB40TF-125
MDWBB40TF-1500
MDWBB40TF-175
MDWBB40TF-200
MDWBB40TF-250
MDWBB40TF-320
MDWBB40TF-400
MDWBB40TF-440
MDWBB40TF-750
MDWBB40TF-800
MDWBB50-50
MDWBB50-75
MDWBB50-100
MDWBB50-1200
MDWBB50-150
MDWBB50-175
MDWBB50-175-X3000
MDWBB50-200
MDWBB50-250
MDWBB50-300
MDWBB50-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Metodo di funzionamento asta Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Bloccaggio estremità Valvole Pressione di esercizio
(MPa)
Cushion Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Applicable series Tipo di connettore Rod length
(mm)
Type

482.66 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

486.02 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

486.02 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

489.45 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

492.74 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

496.11 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

499.47 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

506.24 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

552.00 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoGiunto a snodo a UTipo baseNessunoCon raschiatore a bobina-Assente-Cilindro con blocco

512.98 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

526.44 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

482.66 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

486.02 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

532.10 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseCopertone in nylonAssente-Assente-Cilindro con blocco

486.02 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Smorzatore in gommaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

489.45 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

492.74 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

496.11 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Smorzatore in gommaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

499.47 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

506.24 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

506.24 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Smorzatore in gommaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

512.98 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

533.15 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

546.66 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

573.61 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

587.06 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

587.06 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard32-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

490.52 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

499.47 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

789.32 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard401,300Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Smorzatore in gommaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoGiunto a snodo a UTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

517.47 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

526.44 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

535.45 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

553.39 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

625.03 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

490.52 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

490.52 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

499.47 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

660.94 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard401,000Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

503.97 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

793.56 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard401,500Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

512.98 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40730Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

517.47 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

526.44 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

544.40 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

553.39 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

562.35 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

625.03 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

625.18 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard40-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

556.81 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

564.65 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

572.56 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

960.61 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard501,200Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

588.24 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

596.08 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50730Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

611.79 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50730Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoProdotto compatibile con dimensioni MNB-Assente-Cilindro con blocco

603.94 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

619.68 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

635.37 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

651.06 €

1 26 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleStandard50-Con funzione dente d’arresto astaStandard[In dotazione] In dotazione (solo lato stelo)NA-Cuscino d'ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteNessunoAssenteTipo baseNessunoAssente-Assente-Cilindro con blocco

Loading...

Supporto tecnico