Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MDWBWB32TF-700 |
MDWBWB80-25JJ |
MWBW80-PS |
MWBW100-PS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Bloccaggio estremità | Cushion | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.81 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Asta doppia | Standard | 32 | Con funzione dente d’arresto asta | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | Cuscino d'aria | G | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | Nessuno | Cilindro con blocco | ||
1,053.97 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Asta doppia | Standard | 80 | Con funzione dente d’arresto asta | Standard | [In dotazione] In dotazione (solo lato stelo) | Cuscino d'aria | Rc | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | Assente | Assente | Tipo base | Nessuno | Telone in nylon (entrambe le parti) | Cilindro con blocco | ||
34.63 € | 1 | 26 giorni | - | - | - | 80 | - | - | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | Set di imballaggio | ||
45.53 € | 1 | 98 giorni | - | - | - | 100 | - | - | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | Set di imballaggio |
Loading...
Valvole | NA |
---|
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Bloccaggio estremità
Cushion
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali