Cilindro a doppia asta, Clean/a bassa produzione di polvere Serie 10-/11-/12-/20-/21-/22-CXS

Cilindro a doppia asta, Clean/a bassa produzione di polvere Serie 10-/11-/12-/20-/21-/22-CXS
[Serie 10-/11-/12- Serie Clean]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

[Tipo con rame/fluoro/silicio serie 21/22 non possibile + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone.
· La struttura è la stessa della serie Clean (grasso e forma di confezionamento sono diversi dalla Serie Clean.)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
10-CXSL6-10
10-CXSL15-30
10-CXSL20-20
10-CXSL20-50
10-CXSL20-100
10-CXSL25-20
10-CXSM6-10
10-CXSM6-30
10-CXSM10-10
10-CXSM15-30
10-CXSM20-100
11-CXSL6-20
11-CXSL10-10
11-CXSL10-20
11-CXSL10-50
11-CXSL15-30
11-CXSL15-40
11-CXSL20-30
11-CXSL20-50
11-CXSL20-75
11-CXSL25-100
11-CXSM15-50
11-CXSM20-10
11-CXSM32-10
12-CXSL10-20
12-CXSL10-30
12-CXSL15-50
12-CXSL20-20
12-CXSL20-40
12-CXSL25-100
20-CXSL15-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Ambiente, applicazioni Pressione di esercizio
(MPa)
Port thread type Type of Shaft Bearing Type

368.79 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

597.61 €

1 26 giorni 15Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

631.60 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile0.05~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

666.40 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile0.05~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

762.81 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile0.05~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

750.60 €

1 26 giorni 25Ambiente sterile0.05~ 0.7RcCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo sfogo)

278.26 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo sfogo)

270.08 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo sfogo)

277.48 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo sfogo)

325.23 €

1 26 giorni 15Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo sfogo)

423.95 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile0.05~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo sfogo)

371.73 €

1 26 giorni 6Ambiente sterile0.15~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

513.71 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

519.52 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

531.94 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

596.74 €

1 26 giorni 15Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

608.48 €

1 26 giorni 15Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

643.19 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile0.05~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

666.52 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile0.05~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

695.47 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile0.05~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

843.63 €

1 26 giorni 25Ambiente sterile0.05~ 0.7RcCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (tipo a vuoto)

545.90 €

1 26 giorni 15Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo a vuoto)

319.45 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile0.05~ 0.7Vite MCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo a vuoto)

438.48 €

1 26 giorni 32Ambiente sterile0.05~ 0.7RcCuscinetto scorrevoleSerie Clean (tipo a vuoto)

679.52 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (trattamento speciale parte scorrevole tipo sfiato)

685.58 €

1 26 giorni 10Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (trattamento speciale parte scorrevole tipo sfiato)

742.31 €

1 26 giorni 15Ambiente sterile0.1~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (trattamento speciale parte scorrevole tipo sfiato)

760.65 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile0.05~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (trattamento speciale parte scorrevole tipo sfiato)

802.90 €

1 26 giorni 20Ambiente sterile0.05~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (trattamento speciale parte scorrevole tipo sfiato)

907.53 €

1 26 giorni 25Ambiente sterile0.05~ 0.7RcCuscinetto boccola a sfereSerie Clean (trattamento speciale parte scorrevole tipo sfiato)

303.47 €

1 26 giorni 15Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)0.1~ 0.7Vite MCuscinetto boccola a sfereSpecifiche rame e fluoro non disponibili

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Bloccaggio estremità NA Valvole NA
Cushion Finecorsa in gomma su entrambe le estremità Auto Switch Senza interruttore automatico Lead Wire Length(m) Assente
Number of Switches Assente Tipo di connettore Assente

Supporto tecnico