Tabella di guida cilindro Serie Clean Serie 10-MGF

Tabella di guida cilindro Serie Clean Serie 10-MGF
Cilindro compatto di altezza ridotta con guida di grande diametro e ottima resistenza al carico eccentrico.

[Serie Clean Serie 10]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-MGF40TF-50

Codice componente
10-MGF40TF-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

929.03 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
D.I. cilindro: D(Ø) 40 Funzione aggiuntiva Standard / Con funzione dente d’arresto asta Ambiente, applicazioni Ambiente sterile
Bloccaggio estremità NA Valvole NA Pressione di esercizio(MPa) 0,1 – 1,0
Cushion Finecorsa in gomma su entrambe le estremità Port thread type G Auto Switch Senza interruttore automatico
Lead Wire Length(m) Assente Number of Switches Assente Clean Series Type Tipo di scarico

Si trova sulla pagina di Tabella di guida cilindro Serie Clean Serie 10-MGF, il codice articolo è il seguente: 10-MGF40TF-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-MGF40TF-50.

Supporto tecnico