Cilindro di guida serie MGG tipo idro-pneumatico

Cilindro di guida serie MGG tipo idro-pneumatico
[Cilindro idraulico basso di 1,0 MPa o meno]
L’uso con l’unità idro-pneumatica serie CC consente la guida a velocità costante e a bassa velocità, nonché l’arresto intermedio simile all’unità idraulica durante l’utilizzo di apparecchiature pneumatiche come le valvole.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

■ Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sulle specifiche sui fili conduttori/connettori.
Codice componente
MGGHMB50-250
MGGHMB50TF-250
MGGHMB63-200
MGGHMB63TF-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Port thread type

1,107.77 €

1 26 giorni 50Rc

1,107.77 €

1 26 giorni 50G

1,752.05 €

1 26 giorni 63Rc

1,751.79 €

1 26 giorni 63G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard / Con funzione di arresto intermedio Ambiente, applicazioni Bassa velocità Bloccaggio estremità NA
Valvole NA Pressione di esercizio(MPa) 0.18:: 1.0 Specifications Tipo idro-pneumatico
Auto Switch Senza interruttore automatico (magnete incorporato) Lead Wire Length(m) Assente Number of Switches Assente
Type of Mount Support Tipo base Type of Shaft Bearing Cuscinetto scorrevole Custom-made Specifications Assente
Tipo di connettore Assente Staffa di montaggio interruttore automatico N/A

Supporto tecnico