Cilindro di guida tipo compatto serie MGC tipo idro-pneumatico/a base di rame/a base di fluoro/tipo senza specifica

Cilindro di guida tipo compatto serie MGC tipo idro-pneumatico/a base di rame/a base di fluoro/tipo senza specifica
[Cilindro tipo idro-pneumatico a bassa idraulica di 1,0 MPa o inferiore]
·L’uso con l’unità idro-pneumatica serie CC consente la guida a velocità costante e a bassa velocità, nonché l’arresto intermedio simile all’unità idraulica durante l’utilizzo di apparecchiature pneumatiche come le valvole.
[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20-MGCLB20-125-R-B54Z
20-MGCLB32-400
20-MGCLB32-400-B54Z
20-MGCLB40-500-B54Z
MGCHMB50-150
MGCHMB50TF-150
MGCHMF20-150-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Ambiente, applicazioni Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Type of Shaft Bearing With/without plate

660.85 €

1 26 giorni 20Bassa velocità / Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Specifiche rame e fluoro non disponibiliVite MB5452 pz.Tipo baseCuscinetto boccola a sfereWith rear plate

795.97 €

1 26 giorni 32Bassa velocità / Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Specifiche rame e fluoro non disponibiliRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto boccola a sfereNessuno

862.69 €

1 26 giorni 32Bassa velocità / Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Specifiche rame e fluoro non disponibiliRcB5452 pz.Tipo baseCuscinetto boccola a sfereNessuno

1,094.90 €

1 26 giorni 40Bassa velocità / Nessun uso con materiali diversi da quelli a base di rame, teflon (Placcatura parziale)Specifiche rame e fluoro non disponibiliRcB5452 pz.Tipo baseCuscinetto boccola a sfereNessuno

810.31 €

1 26 giorni 50Bassa velocitàTipo di pelle ariaRcSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleNessuno

810.32 €

1 26 giorni 50Bassa velocitàTipo di pelle ariaGSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo baseCuscinetto scorrevoleNessuno

449.16 €

1 26 giorni 20Bassa velocitàTipo di pelle ariaVite MSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssenteTipo flangia montaggio anterioreCuscinetto scorrevoleWith rear plate

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Con guida
Funzione aggiuntiva Standard Bloccaggio estremità NA Valvole NA
Pressione di esercizio(MPa) 0.18:: 1.0

Supporto tecnico