Valvola di sfogo del vuoto con valvola a farfalla serie SJ3A6 (Codici componente - Download CAD)

Valvola di sfogo del vuoto con valvola a farfalla serie SJ3A6
[Caratteristiche]
· Due distributori integrati
· L’aspirazione e la distruzione del vuoto possono essere controllate con un’unica valvola
· Larghezza 10 mm (Stesse dimensioni della serie SJ3000)
· Con valvola a farfalla in grado di regolare la portata aria di rottura
· Filtri intercambiabili integrati sul lato aspirazione e sul lato distruzione
· Combinabile con l’elettrovalvola a 4 vie SJ2000/3000 (Su ordinazione)

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SJ3A6-5CU
SJ3A6-5CU-DP
SJ3A6-5CU-P
SJ3A6-5CUD-DP
SJ3A6-5CUD-P
SJ3A6-5CZ-DP
SJ3A6-5CZ-P
SJ3A6-5CZD-DP
SJ3A6-5CZJ
SJ3A6-5FZD-DP
SJ3A6-5MNZ
SJ3A6-5MOZ-P
SJ3A6-5MZ
SJ3A6-5MZ-P
SJ3A6-5MZD
SJ3A6-5NCZJ
SJ3A6N-5MNZ
SJ3A6N-5MNZD
SJ3A6N-5MOZ
SJ3A6N-5MOZ-P
SJ3A6N-5MOZD-DP
SJ3A6N-5MZ-P
SJ3A6N-5MZD
SJ3A6N-5MZD-P
SJ3A6N-5NMOZ-D
SJ3A6N-5NMZ-P
SJ3A6N-6MZ
SJ3A6T-5CZ-P
SJ3A6T-5CZD-DP
SJ3A6T-5NCZ-P
SJ3A6T-5NCZD-P
SJ3A6TN-5MZD-DP
SJ3A6TN-5NMOZ-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione Interruttore manuale Specifiche bobina Manuale Spia / circuito di protezione Specifiche valvola Opzioni valvola Specifiche comuni Connector output method Needle operation method Port for detection (PS)

101.82 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringFunzionamento manualeM5×0.8

102.23 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringTipo di operazione del driverCon spina (M-5P)

103.65 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringFunzionamento manualeCon spina (M-5P)

106.40 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringTipo di operazione del driverCon spina (M-5P)

107.82 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia e soppressore della tensione di picco (tipo non polare)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringFunzionamento manualeCon spina (M-5P)

98.03 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringTipo di operazione del driverCon spina (M-5P)

99.47 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringFunzionamento manualeCon spina (M-5P)

102.21 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringTipo di operazione del driverCon spina (M-5P)

110.13 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoCon interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringFunzionamento manualeM5×0.8

84.40 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Collegamento a innestoSenza interruttoreComune positivoTipo di connessione cavo dedicato per cablaggio centralizzatoTipo di operazione del driverCon spina (M-5P)

108.74 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoNessun cablaggio o piombo individuale (con connettore e presa)Funzionamento manualeM5×0.8

108.47 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoNessun cablaggio o connettore individualeFunzionamento manualeCon spina (M-5P)

109.50 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoCablaggio individuale con piombo (300 mm di lunghezza)Funzionamento manualeM5×0.8

109.89 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoCablaggio individuale con piombo (300 mm di lunghezza)Funzionamento manualeCon spina (M-5P)

113.68 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoCablaggio individuale con piombo (300 mm di lunghezza)Funzionamento manualeM5×0.8

108.69 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoCon interruttoreComune negativoDedicated for centralized wiringFunzionamento manualeM5×0.8

97.06 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune positivoNessun cablaggio o piombo individuale (con connettore e presa)Funzionamento manualeM5×0.8

101.24 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune positivoNessun cablaggio o piombo individuale (con connettore e presa)Funzionamento manualeM5×0.8

96.37 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune positivoNessun cablaggio o connettore individualeFunzionamento manualeM5×0.8

96.77 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune positivoNessun cablaggio o connettore individualeFunzionamento manualeCon spina (M-5P)

99.53 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune positivoNessun cablaggio o connettore individualeTipo di operazione del driverCon spina (M-5P)

98.23 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune positivoCablaggio individuale con piombo (300 mm di lunghezza)Funzionamento manualeCon spina (M-5P)

102.00 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune positivoCablaggio individuale con piombo (300 mm di lunghezza)Funzionamento manualeM5×0.8

102.40 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune positivoCablaggio individuale con piombo (300 mm di lunghezza)Funzionamento manualeCon spina (M-5P)

94.95 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune negativoNessun cablaggio o connettore individualeTipo di operazione del driverM5×0.8

98.03 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune negativoCablaggio individuale con piombo (300 mm di lunghezza)Funzionamento manualeCon spina (M-5P)

97.82 €

1 26 giorni 12 V DCSenza bloccaggioStandardSenza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune positivoCablaggio individuale con piombo (300 mm di lunghezza)Funzionamento manualeM5×0.8

111.90 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioCon circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata)Senza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringFunzionamento manualeCon spina (M-5P)

114.65 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoCon circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata)Bloccabile con cacciaviteCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune positivoDedicated for centralized wiringTipo di operazione del driverCon spina (M-5P)

98.03 €

1 26 giorni 24 V DCSenza bloccaggioCon circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata)Senza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune negativoDedicated for centralized wiringFunzionamento manualeCon spina (M-5P)

102.21 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoCon circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata)Bloccabile con cacciaviteCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Per base di collegamento con connettore a innestoSenza interruttoreComune negativoDedicated for centralized wiringFunzionamento manualeCon spina (M-5P)

112.66 €

1 26 giorni 24 V DCBloccoCon circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata)Bloccabile con cacciaviteCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune positivoCablaggio individuale con piombo (300 mm di lunghezza)Tipo di operazione del driverCon spina (M-5P)

106.63 €

1 17 giorni 24 V DCSenza bloccaggioCon circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata)Senza blocco, a pressioneCon luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato)Manifold di cablaggio individuale non plug-inSenza interruttoreComune negativoNessun cablaggio o connettore individualeTipo di operazione del driverM5×0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Numero di attacchi Valvola a 3 porte
Metodo di installazione Base collettore Caratteristiche Senza lubrificazione Numero di solenoidi Tipo doppio
A commutazione 3 posizioni 3 porte Stato allo spegnimento Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) Tipo di attacco tubo M
Filettatura tubazione nominale M5 Tubazioni Collegamento diretto Tipo di azionamento Stelo pilota
Valore CV 0.05 Con tenuta Guarnizione morbida Pressione nominale(MPa) -0.1–0.7
Mandata aria pilota Esterno

Supporto tecnico