Cilindro senza stelo di tipo magnetico, serie Clean tipo base serie 12-CY3B

Cilindro senza stelo di tipo magnetico, serie Clean tipo base serie 12-CY3B
[Serie Clean Serie 12]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno

Cilindro senza asta di tipo magnetico tipo base serie Clean serie 12-CY3B disegno di studio

Specifiche prodotto

Specifiche

ArticoloDiametro interno del tubo (mm)
61015202532405063
Pressione di prova1,05 MPa
Pressione di esercizio massima0,7 MPa
Pressione d’esercizio minima0,16 MPa0,15 MPa0,14 MPa0,12 MPa
Temperatura ambiente e fluidoDa -10 a 60°C (senza congelamento)
Velocità del pistoneda 50 a 400 mm/s
Tolleranza della lunghezza della corsaDa 0 a 250: (0- + 1.0), 251-1.000 st: (da 0 a + 1,4), 1.001 st o più: (da 0 a +1,8)
Staffa di montaggioDadi di montaggio (2) di serie
GrassoGrasso al fluoro
Classe di pulizia (classe ISO)Classe 5

Tabella delle specifiche

Cilindro senza stelo di tipo magnetico, serie Clean tipo base serie 12-CY3B tabella standard

*2)* Il segno indica le dimensioni diverse dalla serie 12-CY1B.
Nota 3: i dadi di montaggio possono essere avvitati solo per la lunghezza effettiva della filettatura del coperchio della testa (dimensione T). Quando si monta un cilindro, considerare lo spessore della flangia, ecc.

Codice componente
12-CY3B15-200
12-CY3B15-300
12-CY3B15-380
12-CY3B15-500
12-CY3B20TF-100
12-CY3B25-200
12-CY3B32TF-150
12-CY3B32TF-200
12-CY3B32TF-400
12-CY3B32TF-450
12-CY3B32TF-700
12-CY3B40TN-457
12-CY3B40TN-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Port Screw Type

330.10 €

1 26 giorni -1571535350,16 – 0,7M5×0.8

262.29 €

1 26 giorni 3001571535350,16 – 0,7M5×0.8

317.65 €

1 26 giorni 3801571535350,16 – 0,7M5×0.8

294.47 €

1 26 giorni -1571535350,16 – 0,7M5×0.8

434.52 €

1 26 giorni -1.1662036360,16 – 0,7G

438.35 €

1 26 giorni -1.2702546460,15 – 0,7Rc

615.47 €

1 26 giorni 2101.5803260600,14 – 0,7G

556.73 €

1 26 giorni -1.5803260600,14 – 0,7G

622.95 €

1 26 giorni -1.5803260600,14 – 0,7G

626.52 €

1 26 giorni 4501.5803260600,14 – 0,7G

971.65 €

1 26 giorni 7001.5803260600,14 – 0,7G

787.06 €

1 26 giorni 4572924070700,12 – 0,7NPT

826.44 €

1 26 giorni 6002924070700,12 – 0,7NPT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg) 1 to 4.9
Giunto cilindro senza barra Magnetico Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro
Guida Tipo base

Supporto tecnico