Cilindro senza stelo di tipo magnetico, serie Clean tipo a montaggio diretto serie 12-CY3R

Cilindro senza stelo di tipo magnetico, serie Clean tipo a montaggio diretto serie 12-CY3R
[Serie Clean Serie 12]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno

Cilindro senza asta di tipo magnetico tipo a montaggio diretto serie Clean serie 12-CY3R disegno di studio

Specifiche prodotto

ArticoloDiametro interno del tubo (mm)
61015202532405063
Pressione di prova1,05 MPa
Pressione di esercizio massima0,7 MPa
Pressione d’esercizio minima0,16 MPa0,15 MPa0,14 MPa0,12 MPa
Temperatura ambiente e fluidoDa -10 a 60°C (senza congelamento)
Velocità del pistoneda 50 a 400 mm/s
Tolleranza della lunghezza della corsaDa 0 a 250 st: (0- + 1.0), 251-1.000 st: (da 0 a + 1,4), 1.001 st o più (da 0 a +1,8)
Metodi di montaggioA montaggio diretto
GrassoGrasso al fluoro
Classe di pulizia (classe ISO)Classe 5

Tabella delle specifiche

Cilindro senza stelo di tipo magnetico, serie Clean tipo a montaggio diretto serie 12-CY3R tabella standard

*2)* I segni indicano dimensioni diverse dalla serie 12-CY1R.

Codice componente
12-CY3R10-170N
12-CY3R15-50N
12-CY3R15-100N
12-CY3R15-150N
12-CY3R15-200N
12-CY3R15-250N
12-CY3R15-340N
12-CY3R15-350N
12-CY3R15-450N
12-CY3R15-500N
12-CY3R20TF-250N
12-CY3R20TN-150N
12-CY3R25TF-400N
12-CY3R25TF-800N
12-CY3R25TN-100N
12-CY3R25TN-300N
12-CY3R32-200N
12-CY3R32-250N
12-CY3R32TF-220N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Port Screw Type

307.18 €

1 9 giorni 1700.05 to 0.80.4381025.5260,16 – 0,7M5×0.8

451.60 €

1 26 giorni -1 to 4.91531531.5320,16 – 0,7M5×0.8

462.03 €

1 26 giorni -1 to 4.91531531.5320,16 – 0,7M5×0.8

472.95 €

1 26 giorni 2101 to 4.91531531.5320,16 – 0,7M5×0.8

483.79 €

1 9 giorni -1 to 4.91531531.5320,16 – 0,7M5×0.8

494.52 €

1 26 giorni 5301 to 4.91531531.5320,16 – 0,7M5×0.8

515.90 €

1 26 giorni 3401 to 4.91531531.5320,16 – 0,7M5×0.8

515.90 €

1 26 giorni 3501 to 4.91531531.5320,16 – 0,7M5×0.8

537.58 €

1 26 giorni 4501 to 4.91531531.5320,16 – 0,7M5×0.8

548.40 €

1 26 giorni -1 to 4.91531531.5320,16 – 0,7M5×0.8

536.53 €

1 26 giorni 5301 to 4.91.1622037.5390,16 – 0,7G

507.16 €

1 26 giorni 2101 to 4.91.1622037.5390,16 – 0,7NPT

780.81 €

1 26 giorni -1 to 4.91.2702542.5440,15 – 0,7G

969.11 €

1 26 giorni 8001 to 4.91.2702542.5440,15 – 0,7G

639.55 €

1 26 giorni -1 to 4.91.2702542.5440,15 – 0,7NPT

733.71 €

1 26 giorni 3001 to 4.91.2702542.5440,15 – 0,7NPT

812.10 €

1 26 giorni -1 to 4.91.5763253.5550,14 – 0,7Rc

835.76 €

1 26 giorni 5301 to 4.91.5763253.5550,14 – 0,7Rc

835.65 €

1 26 giorni 2201 to 4.91.5763253.5550,14 – 0,7G

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Magnetico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Guida Montaggio diretto
Auto Switch Senza binario di commutazione

Supporto tecnico