Tavolo scorrevole ad aria, serie pulita, specifica impossibile tipo rame/fluoro 11-MXJ 20-MXJ

Tavolo scorrevole ad aria, serie pulita, specifica impossibile tipo rame/fluoro 11-MXJ 20-MXJ
[Serie Clean Serie 11-]
· Questo prodotto può essere utilizzato in un ambiente pulito.
· Previene la formazione di polvere in camera bianca.
[Specifiche Serie 20 senza rame/fluoro]
・ Può essere utilizzato in ambienti in cui i materiali rame e fluoro dovrebbero essere evitati.
・ Le dimensioni esterne sono le stesse dei prodotti standard.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno

Tipo base (senza barra di commutazione)/ 11-MXJ4-□□□N

Tavolo scorrevole ad Aria serie pulita 11-MXJ a base di rame/a base di fluoro non specificata 20-MXJ tipo base (senza guida interruttore)/ 11-MXJ4-□□□N disegno schematico

Nota 1) quando si utilizza un perno di posizionamento, utilizzare un perno di posizionamento a gradini.
Nota 2) poiché il corpo e il tavolo sono realizzati in materiale magnetico, verranno magnetizzati se i magneti sono collegati e l’interruttore automatico non funzionerà correttamente.
Nota 3) se il bullone di fissaggio del lavoro è troppo lungo, potrebbe urtare il corpo e causare malfunzionamenti.
* Le altre dimensioni sono le stesse dello standard (serie MXJ).

Tipo base (senza barra di commutazione)/ 11-MXJ6-□□□N

Tavolo scorrevole ad Aria serie pulita 11-MXJ a base di rame/a base di fluoro non specificata 20-MXJ tipo base (senza guida interruttore)/ 11-MXJ6-□□□N disegno schematico

Nota 1) quando si utilizza un perno di posizionamento, utilizzare un perno di posizionamento a gradini.
Nota 2) poiché il corpo e il tavolo sono realizzati in materiale magnetico, verranno magnetizzati se i magneti sono collegati e l’interruttore automatico non funzionerà correttamente.
Nota 3) se il bullone di fissaggio del lavoro è troppo lungo, potrebbe urtare il corpo e causare malfunzionamenti.
* Le altre dimensioni sono le stesse dello standard (serie MXJ).

Tipo base (senza barra di commutazione)/ 11-MXJ8-□□□N

Tavolo scorrevole ad Aria serie pulita 11-MXJ a base di rame/a base di fluoro non specificata 20-MXJ tipo base (senza guida interruttore)/ 11-MXJ8-□□□N disegno di massima

Nota 1) quando si utilizza un perno di posizionamento, utilizzare un perno di posizionamento a gradini.
Nota 2) poiché il corpo e il tavolo sono realizzati in materiale magnetico, verranno magnetizzati se i magneti sono collegati e l’interruttore automatico non funzionerà correttamente.
Nota 3) se il bullone di fissaggio del lavoro è troppo lungo, potrebbe urtare il corpo e causare malfunzionamenti.
* Le altre dimensioni sono le stesse dello standard (serie MXJ).

Specifiche prodotto

Specifiche

Numero modello11-MXJ411-MXJ611-MXJ8
Diametro interno cilindro (mm)4.568
Diametro raccordo di collegamento tubazioneM3 × 0.5
FluidoPneumatico
AzioneTipo a doppia azione
Pressione di esercizio0,15 – 0,7 MPa
Pressione di prova1,05 MPa
Temperatura ambiente e fluido-10 – 60°C
Gamma di velocità di funzionamento (velocità di funzionamento media)Foglioappunti)50-300 mm/sec
(Per tappo in metallo: da 50 a 200 mm/s)
SmorzamentoSmorzatore in gomma
(Per tappo in metallo: nessun cuscino)
LubrificazioneNon richiesto
Gamma di regolazione corsa (Tappo di metallo)Ciascuna estremità da 0 a 5 mm
Tolleranza della lunghezza della corsa0 – +1 mm
Classe di pulizia
(classe ISO)
Con regolatoreClasse 5
Finecorsa in metalloClasse 6

* Velocità di funzionamento media: La velocità ottenuta dividendo la corsa per il tempo necessario all’operazione dall’inizio alla fine

Tabella delle specifiche

Tipo base (senza barra di commutazione)/ 11-MXJ6-□□□N

Tavolo scorrevole ad Aria serie pulita 11-MXJ a base di rame/a base di fluoro non specificata 20-MXJ tipo base (senza guida interruttore)/ 11-MXJ6-□□□N tabella standard

Tipo base (senza barra di commutazione)/ 11-MXJ8-□□□N

Tavolo scorrevole ad Aria serie pulita 11-MXJ a base di rame/a base di fluoro non specificata 20-MXJ tipo base (senza guida interruttore)/ 11-MXJ8-□□□N tabella standard
Codice componente
11-MXJ4-5
11-MXJ4-10
11-MXJ4-10CS
11-MXJ4-10N
11-MXJ4L-5
11-MXJ4L-10
11-MXJ4L-10CS
11-MXJ4L-10N
11-MXJ6-5
11-MXJ6-5P
11-MXJ6-10
11-MXJ6-10-F8NL
11-MXJ6-10CP
11-MXJ6-10CPN
11-MXJ6-15
11-MXJ6-15CN
11-MXJ6L-5
11-MXJ6L-10
11-MXJ6L-10CP
11-MXJ6L-15
11-MXJ6L-15CP
11-MXJ8-5
11-MXJ8-5CP
11-MXJ8-10
11-MXJ8-10C-M9N
11-MXJ8-10CP
11-MXJ8-10CP-A93
11-MXJ8-10CP-M9P
11-MXJ8-15
11-MXJ8-20
11-MXJ8-20C
11-MXJ8-20C-M9N
11-MXJ8-20CT
11-MXJ8L-5
11-MXJ8L-10
11-MXJ8L-15
11-MXJ8L-20
20-MXJ8-10C
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Ambiente d'esercizio Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Piping Format Adjuster Option Specifications Auto Switch Number of Switches Custom-made Specifications Model
-

263.10 €

1 26 giorni 50.0842.54Resistenza alla polvere2010Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

263.10 €

1 26 giorni -0.0842.54Resistenza alla polvere2010Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

280.89 €

1 26 giorni -0.0842.54Resistenza alla polvere2010Tipo standardFinecorsa in metallo sul lato anterioreNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

248.15 €

1 26 giorni -0.0842.54Resistenza alla polvere2010Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneSenza magnete, senza binario di commutazioneSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

263.10 €

1 26 giorni 50.0842.54Resistenza alla polvere2010Tipo simmetricoSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

263.10 €

1 26 giorni -0.0842.54Resistenza alla polvere2010Tipo simmetricoSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

280.82 €

1 26 giorni -0.0842.54Resistenza alla polvere2010Tipo simmetricoFinecorsa in metallo sul lato anterioreNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

248.15 €

1 26 giorni -0.0842.54Resistenza alla polvere2010Tipo simmetricoSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneSenza magnete, senza binario di commutazioneSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

263.10 €

1 26 giorni 50.1442.56Resistenza alla polvere2211Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

306.60 €

1 26 giorni 50.1442.56Resistenza alla polvere2211Tipo standardSenza supporto di livellamentoTipo di tubazioni in direzione assialeCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

263.10 €

1 26 giorni -0.1442.56Resistenza alla polvere2211Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

367.06 €

1 26 giorni -0.1442.56Resistenza alla polvere2211Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreF8N32 pz.
-

346.18 €

1 26 giorni -0.1442.56Resistenza alla polvere2211Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiTipo di tubazioni in direzione assialeCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

330.94 €

1 26 giorni -0.1442.56Resistenza alla polvere2211Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiTipo di tubazioni in direzione assialeSenza magnete, senza binario di commutazioneSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

274.98 €

1 26 giorni 150.1447.56Resistenza alla polvere2211Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

299.71 €

1 26 giorni 150.1447.56Resistenza alla polvere2211Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiNessuna opzioneSenza magnete, senza binario di commutazioneSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

263.10 €

1 26 giorni 50.1442.56Resistenza alla polvere2211Tipo simmetricoSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

263.10 €

1 26 giorni -0.1442.56Resistenza alla polvere2211Tipo simmetricoSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

346.18 €

1 26 giorni -0.1442.56Resistenza alla polvere2211Tipo simmetricoFinecorsa in metallo sui due latiTipo di tubazioni in direzione assialeCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

274.98 €

1 26 giorni 150.1447.56Resistenza alla polvere2211Tipo simmetricoSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

357.58 €

1 26 giorni 150.1447.56Resistenza alla polvere2211Tipo simmetricoFinecorsa in metallo sui due latiTipo di tubazioni in direzione assialeCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

286.87 €

1 26 giorni 50.2544.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

371.95 €

1 26 giorni 50.2544.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiTipo di tubazioni in direzione assialeCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

286.87 €

1 26 giorni -0.2544.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

390.19 €

1 26 giorni -0.2544.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreM9N0.52 pz.
-

371.94 €

1 26 giorni -0.2544.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiTipo di tubazioni in direzione assialeCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

413.06 €

1 26 giorni -0.2544.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiTipo di tubazioni in direzione assialeCon magnete e guida per interruttoreA930.52 pz.
-

435.74 €

1 26 giorni -0.2544.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiTipo di tubazioni in direzione assialeCon magnete e guida per interruttoreM9P0.52 pz.

298.74 €

1 26 giorni 150.2554.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

298.74 €

1 26 giorni -0.2554.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

338.31 €

1 26 giorni -0.2554.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

402.11 €

1 26 giorni -0.2554.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreM9N0.52 pz.
-

320.05 €

1 26 giorni -0.2554.58Resistenza alla polvere2613Tipo standardEstremità di ritrazione fermo metallicoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

286.87 €

1 26 giorni 50.2544.58Resistenza alla polvere2613Tipo simmetricoSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

286.87 €

1 26 giorni -0.2544.58Resistenza alla polvere2613Tipo simmetricoSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

298.74 €

1 26 giorni 150.2554.58Resistenza alla polvere2613Tipo simmetricoSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

298.74 €

1 26 giorni -0.2554.58Resistenza alla polvere2613Tipo simmetricoSenza supporto di livellamentoNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente
-

333.53 €

1 26 giorni -0.2544.58Senza materiali a base di rame o fluoro2613Tipo standardFinecorsa in metallo sui due latiNessuna opzioneCon magnete e guida per interruttoreSenza interruttore automatico (magnete incorporato)AssenteAssente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo di tavolo a forma di L Materiale tavola Acciaio inox martensitico Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg) 0.05 to 0.8
Trattamento superficie tavola Con trattamento termico Guida Con guida lineare Pressione di esercizio(MPa) 0,15 – 0,7
Parallelismo tavola(µm) 30

Supporto tecnico