• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavolo scorrevole ad Aria pulito, bassa generazione di polvere serie 11/22-MXP/MXPJ6 (Codici componente - Download CAD)

Tavolo scorrevole ad Aria pulito, bassa generazione di polvere serie 11/22-MXP/MXPJ6
[Serie Clean Serie 11-]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca
[Serie 22, senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere]
・ Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti con limitazioni d’uso di materiali a base di rame, fluoro e silicone
・ La struttura è la stessa della Serie Clean (Grasso e confezionamento sono diversi dalla Serie Clean)

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto Cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno

11·22-MXPJ6

Tavolo scorrevole ad aria pulito, bassa generazione di polvere 11/22-MXP/MXPJ6 serie 11/22-MXPJ6 disegno di contorno

11·22-MXP6

Tavola di traslazione pneumatica Clean, a bassa generazione di polvere 11/22-MXP, MXPJ6 serie 11 · 22-MXP6 disegno di studio

11·22-MXP10

Tavola di traslazione pneumatica Clean, a bassa generazione di polvere 11/22-MXP, MXPJ6 serie 11 · 22-MXP10 disegno di studio

11·22-MXP12

Tavola di traslazione pneumatica Clean, a bassa generazione di polvere 11/22-MXP, MXPJ6 serie 11 · 22-MXP12 disegno di studio

11·22-MXP16

Tavola di traslazione pneumatica Clean, a bassa generazione di polvere 11/22-MXP, MXPJ6 serie 11 · 22-MXP16 disegno di studio

Specifiche prodotto

Specifiche

Numero modello11-/22-MXPJ611-/22-MXP611-/22-MXP1011-/22-MXP1211-/22-MXP16
Diametro interno cilindro (mm)66101216
Diametro raccordo di collegamento tubazioneM3 × 0.5M5 × 0.8
FluidoPneumatico
AzioneTipo a doppia azione
Pressione di esercizio0,15 – 0,7 MPa
Pressione di prova1,05 MPa
Temperatura ambiente e fluido-10 – 60°C
Velocità del pistone30-200 mm/sec
SmorzamentoGomma
Smorzamento
Smorzatore in gomma (Tappo di gomma)
Smorzatore in gomma (Nessun regolatore)
Assente (Tappo di metallo)
LubrificazioneNon richiesto
Regolatore di corsaEquipaggiamento standard (su MXP6 solo un lato è regolabile)
Gamma di regolazione corsaFinecorsa in gommaSolo un lato 0 - 5 mm ciascunoDa 0 a 3 mm a ciascuna estremità
Finecorsa in metalloSolo un lato 0 - 6 mm ciascunoCiascuna estremità da 0 a 5 mm0 - 4 mm a ciascuna estremità
Tolleranza della lunghezza della corsa0 – +1 mm
Grasso11-: Grasso al fluoro
22-: Grasso a base di saponi di litio
Classe di pulizia
(classe ISO)
Con regolatoreClasse 3Classe 3
Finecorsa in gommaClasse 4Classe 4
Finecorsa in metalloClasse 6Classe 6

Tabella delle specifiche

11·22-MXPJ6

Tavolo scorrevole ad aria pulito, bassa produzione di polvere Serie 11/22-MXP/MXPJ6 Tavolo standard 11/22-MXPJ6

11·22-MXP6

Tavolo scorrevole ad aria pulito, bassa generazione di polvere Serie 11/22-MXP/MXPJ6 Tavolo standard 11/22-MXP6

11·22-MXP10

Tavolo scorrevole ad aria pulito, bassa produzione di polvere Serie 11/22-MXP/MXPJ6 Tavolo standard 11/22-MXP10

11·22-MXP12

Tavolo scorrevole ad aria pulito e con bassa produzione di polvere Serie 11/22-MXP/MXPJ6 Tavolo standard 11/22-MXP12

11·22-MXP16

Tavolo scorrevole ad aria pulito, bassa produzione di polvere Serie 11/22-MXP/MXPJ6 Tavolo standard 11/22-MXP16
Codice componente
11-MXP10-10
11-MXP10-20
11-MXP12-25H
11-MXPJ6-5
22-MXP12-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Ambiente d'esercizio Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Cushion Adjuster Option Type

374.60 €

1 26 giorni -1 to 4.91.22110Resistenza alla polvere / クリーンルーム2720-Finecorsa in gommaSerie Clean

412.53 €

1 26 giorni -1 to 4.91.23910Resistenza alla polvere / クリーンルーム2720-Finecorsa in gommaSerie Clean

427.74 €

1 26 giorni -1 to 4.91.74912Resistenza alla polvere / クリーンルーム3222-Senza supporto di livellamentoSerie Clean

275.40 €

1 26 giorni 50.05 to 0.80.32376Resistenza alla polvere / クリーンルーム1817Smorzatore in gommaNessunoSerie Clean

404.56 €

1 26 giorni 151 to 4.91.72912Resistenza alla polvere / Senza materiali a base di rame o fluoro / クリーンルーム3222-Finecorsa in gommaSenza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo tavola Materiale tavola Alluminio Trattamento superficie tavola Con trattamento termico
Guida Con guida lineare Pressione di esercizio(MPa) 0,15 – 0,7 Parallelismo tavola(µm) 20
Lead Wire Length(m) Con magnete e guida Number of Switches Senza interruttore automatico Custom-made Specifications Assente
Model Assente

Supporto tecnico