Tavolo scorrevole ad aria, serie MXPJ6

Tavolo scorrevole ad aria, serie MXPJ6
Tavola di traslazione pneumatica compatta con cilindro integrato nella guida lineare.
[Caratteristiche]
· Per il corpo e il tavolo viene utilizzato acciaio inossidabile martensitico.
· È possibile selezionare due direzioni, orizzontale e assiale.

(i)Nota

  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Disegno

Per MXPJ6-5

Tavola di traslazione pneumatica serie MXPJ6 per schema di disegno MXPJ6-5

Per MXPJ6-10

Tavola di traslazione pneumatica serie MXPJ6 per schema di disegno MXPJ6-10

Specifiche prodotto

Specifiche

Diametro interno cilindro (mm)6
Diametro raccordo di collegamento tubazioneM3 × 0.5
FluidoPneumatico
AzioneTipo a doppia azione
Pressione di esercizio0,15 – 0,7 MPa
Pressione di prova1,05 MPa
Temperatura ambiente e fluido-10 – 60°C
Gamma di velocità di funzionamento (Velocità di funzionamento media)da 50 a 500 mm/s
SmorzamentoSmorzatore in gomma
LubrificazioneNon richiesto
Tolleranza della lunghezza della corsa0 – +1 mm

Tabella delle specifiche

Tavola di traslazione pneumatica Tavola standard serie MXPJ6
Codice componente
MXPJ6-5
MXPJ6-5-X23
MXPJ6-10
MXPJ6-PS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Corsa
(mm)
Materiale tavola Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Ambiente d'esercizio Trattamento superficie tavola Guida Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Parallelismo tavola
(µm)
Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

220.40 €

1 4 giorni -5---6----------

222.55 €

1 26 giorni Tipo tavola5[Alluminio] Alluminio0.05 to 0.8376Uso genericoCon trattamento termico[Guida di scorrimento] Con guida lineare18170,15 – 0,720Vite di fissaggio dell’attacco della connessione assialeCilindro-

233.05 €

1 4 giorni -10---6----------

13.03 €

1 98 giorni Altro-------------Set di imballaggio6

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico