Cilindro senza asta a giunto meccanico, tipo di base direttiva ATEX serie 55-MY1B

Cilindro senza asta a giunto meccanico, tipo di base direttiva ATEX serie 55-MY1B
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-MY1B10G-350
55-MY1B25-1500Z
55-MY1B25G-400Z
55-MY1B25TF-1000Z
55-MY1B32-400Z
55-MY1B32-850Z
55-MY1B32G-3200Z
55-MY1B32TFG-1600
55-MY1B32TFG-600Z
55-MY1B32TFG-800Z
55-MY1B40-1000Z
55-MY1B50-3000
55-MY1B50TF-1800
55-MY1B63-400
55-MY1B63G-800
55-MY1B80TF-1000
55-MY1B100TFG-1200
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Piping Format Port Screw Type
1 Preventivo 3505 to 9.25501024270.2–0.8Tipo tubazione centralizzataVite M
1 Preventivo 1,50020 to 39.9291102542540,1 – 0,8Tipo standardRc
1 Preventivo -20 to 39.9291102542540,1 – 0,8Tipo tubazione centralizzataRc
1 Preventivo 1,00020 to 39.9291102542540,1 – 0,8Tipo standardG
1 Preventivo -40 to 57401403252680,1 – 0,8Tipo standardRc
1 Preventivo 85040 to 57401403252680,1 – 0,8Tipo standardRc
1 Preventivo 320040 to 57401403252680,1 – 0,8Tipo tubazione centralizzataRc
1 Preventivo 160040 to 57401403252680,1 – 0,8Tipo tubazione centralizzataG
1 Preventivo 60040 to 57401403252680,1 – 0,8Tipo tubazione centralizzataG
1 Preventivo 80040 to 57401403252680,1 – 0,8Tipo tubazione centralizzataG
1 Preventivo 1,00040 to 57531704064840,1 – 0,8Tipo standardRc
1 Preventivo 3,00060 to 80702005080940,1 – 0,8Tipo standardRc
1 Preventivo 1,80060 to 80702005080940,1 – 0,8Tipo standardG
1 Preventivo -80.1 to 100.18323063961160,1 – 0,8Tipo standardRc
1 Preventivo 80080.1 to 100.18323063961160,1 – 0,8Tipo tubazione centralizzataRc
1 Preventivo 1,000120 to 150.1120340801121500,1 – 0,8Tipo standardG
1 Preventivo 1,200120 to 150.11504001001401900,1 – 0,8Tipo tubazione centralizzataG

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Con giunto meccanico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Guida Tipo base
Custom-made Assente

Supporto tecnico