Cilindro senza asta a giunto meccanico, tipo guida cuscinetto lineare Direttiva ATEX Serie 55-MY1H

Cilindro senza asta a giunto meccanico, tipo guida cuscinetto lineare Direttiva ATEX Serie 55-MY1H
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-MY1H25-450Z
55-MY1H25G-350Z
55-MY1H32-300Z
55-MY1H40-300Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Piping Format

1,173.26 €

1 26 giorni 45020 to 39.927.5114259054Tipo standard

1,110.84 €

1 26 giorni 35020 to 39.927.5114259054Tipo tubazione centralizzata

1,223.21 €

1 26 giorni 30020 to 39.939.21403211068Tipo standard

1,513.98 €

1 26 giorni 30040 to 57501704012184Tipo standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Con giunto meccanico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Guida Con guida lineare
Pressione di esercizio(MPa) 0,1 – 0,8 Port Screw Type Rc Custom-made Standard

Supporto tecnico