Cilindro senza asta a giunto meccanico, tipo guida cuscinetto a scorrimento Direttiva ATEX Serie 55-MY1M

Cilindro senza asta a giunto meccanico, tipo guida cuscinetto a scorrimento Direttiva ATEX Serie 55-MY1M
[Cos’è la direttiva ATEX?]
Dal 1° luglio 2003 all’interno dell’UE è obbligatorio rispettare la direttiva ATEX per le apparecchiature utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive.
■ Marchio CE e ATEX
La direttiva ATEX fa ora parte del marchio CE, che incorpora lo standard europeo convenzionale antideflagrante.
■ Scopo della direttiva ATEX
Gli scopi principali di ATEX sono:
· Prevenzione di cariche elettrostatiche
· Prevenzione dell’accensione di scintille causate da attrito, impatto e usura
· Prevenzione dell’accensione per aumento della temperatura per le stesse cause di cui sopra
· La responsabilità è del produttore
・ Certificazione per zona/categoria
■ Zona/categoria
In ATEX, il target da applicare dipende dalla categoria di classificazione di ogni posto pericoloso (zona).
·Zona 0: Categoria 1
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Continuativamente o per periodo prolungato > 1.000 ore/anno
·Zona 1: Categoria 2
Probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (Zona): Occasionalmente da 10 a 1.000 ore/anno
·Zona 2: Categoria 3
Probabilità di atmosfera esplosiva (zona): Meno probabile, periodo di tempo breve < 10 ore/anno

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55-MY1M16-100
55-MY1M16G-1000
55-MY1M16G-700
55-MY1M20-170
55-MY1M20G-280
55-MY1M25-500
55-MY1M25G-1200
55-MY1M25G-1300
55-MY1M25G-300
55-MY1M25G-500
55-MY1M25G-750
55-MY1M25G-860
55-MY1M32-100
55-MY1M32-400
55-MY1M32G-1600
55-MY1M32G-400
55-MY1M32TFG-1060
55-MY1M40-1200
55-MY1M40-1600
55-MY1M40TF-1500
55-MY1M40TF-400
55-MY1M40TFG-600
55-MY1M50TFG-1000
55-MY1M50TFG-1400
55-MY1M63-1000
55-MY1M63-1200
55-MY1M63-500
55-MY1M63G-1900
55-MY1M63TFG-2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Pressione di esercizio
(MPa)
Piping Format Port Screw Type

398.02 €

1 37 giorni -10 to 1918801668400.2–0.8Tipo standardVite M

562.35 €

1 40 giorni 1,00010 to 1918801668400.2–0.8Tipo tubazione centralizzataVite M

514.68 €

1 37 giorni 70010 to 1918801668400.2–0.8Tipo tubazione centralizzataVite M

503.89 €

1 37 giorni 17020 to 39.9261002072460.2–0.8Tipo standardVite M

542.98 €

1 50 giorni 28020 to 39.9261002072460.2–0.8Tipo tubazione centralizzataVite M

622.03 €

1 45 giorni -20 to 39.9261022584540.15–0.8Tipo standardRc

779.40 €

1 52 giorni 1,20020 to 39.9261022584540.15–0.8Tipo tubazione centralizzataRc

798.73 €

1 52 giorni 1,30020 to 39.9261022584540.15–0.8Tipo tubazione centralizzataRc

604.81 €

1 37 giorni 30020 to 39.9261022584540.15–0.8Tipo tubazione centralizzataRc

643.61 €

1 37 giorni -20 to 39.9261022584540.15–0.8Tipo tubazione centralizzataRc

701.74 €

1 50 giorni 75020 to 39.9261022584540.15–0.8Tipo tubazione centralizzataRc

721.16 €

1 40 giorni 86020 to 39.9261022584540.15–0.8Tipo tubazione centralizzataRc

706.63 €

1 45 giorni -40 to 575713232102680.15–0.8Tipo standardRc

786.02 €

1 37 giorni -40 to 575713232102680.15–0.8Tipo standardRc

1,125.03 €

1 37 giorni 160040 to 575713232102680.15–0.8Tipo tubazione centralizzataRc

807.60 €

1 50 giorni -40 to 575713232102680.15–0.8Tipo tubazione centralizzataRc

992.76 €

1 28 giorni 106040 to 575713232102680.15–0.8Tipo tubazione centralizzataG

1,155.50 €

1 38 giorni 1,20080.1 to 100.18416240118840.15–0.8Tipo standardRc

1,284.61 €

1 43 giorni 160080.1 to 100.18416240118840.15–0.8Tipo standardRc

1,252.35 €

1 97 giorni 1,50080.1 to 100.18416240118840.15–0.8Tipo standardG

897.39 €

1 26 giorni -80.1 to 100.18416240118840.15–0.8Tipo standardG

992.89 €

1 39 giorni 60080.1 to 100.18416240118840.15–0.8Tipo tubazione centralizzataG

1,514.35 €

1 26 giorni 1,000120 to 150.1120200501441070.15–0.8Tipo tubazione centralizzataG

1,745.45 €

1 28 giorni 1400120 to 150.1120200501441070.15–0.8Tipo tubazione centralizzataG

1,723.05 €

1 52 giorni 1,000153 or more180230631681300.15–0.8Tipo standardRc

1,858.35 €

1 93 giorni 1,200153 or more180230631681300.15–0.8Tipo standardRc

1,384.68 €

1 52 giorni -153 or more180230631681300.15–0.8Tipo standardRc

2,361.35 €

1 43 giorni 1,900153 or more180230631681300.15–0.8Tipo tubazione centralizzataRc

2,429.02 €

1 43 giorni 2,000153 or more180230631681300.15–0.8Tipo tubazione centralizzataG

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo “Cilindro senza asta” Materiale tavola Lega di alluminio Giunto cilindro senza barra Con giunto meccanico
Ambiente d'esercizio Uso generico Trattamento superficie tavola Alluminio anodizzato duro Guida Con guida e cuscinetto scorrevole
Custom-made Standard

Supporto tecnico