Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
197-057X057 |
197-095X070 |
198-115X085 |
198-138X109 |
199-225X145 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bolt hole distance length (mm) | Bolt hole distance width (mm) | Material Description Housing | Surface coating | Screw hole (mm) | Overall height (mm) | Panel length (mm) | Plate width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | 4 giorni | 43 | 43 | - | galvanized | 6.5 | 11 | 57 | 57 | 50 | 0.098 | ||
7.34 € | 1 | 4 giorni | 75 | 45 | - | galvanized | 6.5 | 19 | 95 | 70 | 280 | 0.325 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | 80 | 60 | Sheet steel housing, galvanized | galvanized | 9 | 19 | 115.5 | 85.5 | 250 | 0.54 | ||
17.90 € | 1 | 4 giorni | 105 | 80 | Sheet steel housing, galvanized | galvanized | 11 | 26 | 138 | 109 | 600 | 1.16 | ||
137.79 € | 1 | 4 giorni | 185 | 105 | - | - | 12 | 43 | 225 | 145 | 1500 | 4.8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Bolt hole distance length(mm)
Bolt hole distance width(mm)
Material Description Housing
Surface coating
Screw hole(mm)
Overall height(mm)
Panel length(mm)
Plate width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali