Castor

Castor

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-HS-STS-150-K-3-RF
L-IHB-EGS-160-K-3
L-IHB-EGS-160-K-3-DSV
L-IHB-EGS-200-K-3
L-IHB-EGS-200-K-3-DSV
L-IHB-EGS-250-K-3
L-IHB-EGS-250-K-3-DSV
L-IHB-GGK-100-K-3
L-IHB-GGK-100-K-3-DSV
L-IHB-GGK-125-K-3
L-IHB-GGK-125-K-3-DSV
L-IHB-GGK-150-K-3
L-IHB-GGK-150-K-3-DSV
L-IHB-GGK-200-K-3
L-IHB-GGK-200-K-3-DSV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] Rim material Tread material electrically conductive Housing design Clevis bearing seal Tread type Housing classification Weight
(kg)

365.08 €

1 5 giorni 17514015055300020565Ball-bearingHS (LPSX/BPSX)140Steel galvanized10514-1SteelSteelelectrically conductiveweldedclosed fork headcylindricalSuper heavy duty housing HS-

62.05 €

1 5 giorni 13511016050-----105-8012.56---------

69.71 €

1 5 giorni 13511016050-----105-8012.56---------

93.45 €

1 5 giorni 13511020050-----105-8012.56---------

100.94 €

1 5 giorni 13511020050-----105-8012.56---------

175.81 €

1 5 giorni 13511025060-----105-8012.56---------

220.83 €

1 5 giorni 13511025060-----105-8012.56--------7.75

32.94 €

1 5 giorni 1008510030-----80-6094---------

40.86 €

1 5 giorni 1008510030-----80-6094---------

44.07 €

1 5 giorni 13511012532-----105-8012.56---------

49.91 €

1 5 giorni 13511012532-----105-8012.56---------

42.08 €

1 5 giorni 13511015045-----105-8012.56---------

52.73 €

1 5 giorni 13511015045-----105-8012.56---------

61.81 €

1 5 giorni 13511020045-----105-8012.56---------

74.67 €

1 5 giorni 13511020045-----105-8012.56---------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Supporto tecnico