Polyamide-door roller

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F045-1
F050-1
F100-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Weight
(kg)

4.77 €

1 4 giorni 4529450.022

4.41 €

1 4 giorni 5016350.018

185.46 €

1 20 giorni 100241000.166

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Bearing Surface coating Without Rim material Polyamide
Tread material Polyamide

Supporto tecnico