Vulkollan guide roller

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FVUS-040-15-08-K10
FVUS-042-20-08-K10
FVUS-050-15-09-K10
FVUS-050-18-10-K17
FVUS-055-20-10-K12
FVUS-055-25-11-K15
FVUS-060-18-12-K17
FVUS-060-20-12-K20
FVUS-070-25-11-K15
FVUS-070-25-14-K20
FVUS-070-25-15-K25
FVUS-070-34-34-K20
FVUS-070-36-09-K15
FVUS-080-25-15-K25
FVUS-080-25-25-K20-BL
FVUS-080-25-25-K20-ZYL
FVUS-100-25-15-K25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
electrically conductive Tread color Tread type Weight
(kg)

29.49 €

1 4 giorni 401555noneNatural colorcylindrical0.06

48.76 €

1 20 giorni 422070noneNatural colorcylindrical0.096

20.55 €

1 4 giorni 501590noneNatural colorcylindrical0.112

23.05 €

1 20 giorni 501880noneNatural colorcylindrical0.097

37.15 €

1 20 giorni 5520100-Natural colorcrowned0.154

68.85 €

1 20 giorni 5525120---0.16

40.74 €

1 5 giorni 6018110noneBrowncylindrical0.132

29.15 €

1 4 giorni 6020110noneNatural colorcylindrical0.184

52.59 €

1 20 giorni 7025160noneNatural color-1.55

34.41 €

1 4 giorni 7025150noneBrowncylindrical0.184

47.40 €

1 20 giorni 7025150noneNatural colorcylindrical0.362

61.53 €

1 4 giorni 7034200noneNatural colorcylindrical0.448

84.17 €

1 5 giorni 7036230noneNatural colorcylindrical0.446

88.27 €

1 20 giorni 8025180noneNatural colorcylindrical0.392

40.94 €

1 20 giorni 8025180noneBrowncrowned0.414

37.51 €

1 20 giorni 8025180noneBrowncylindrical0.408

43.28 €

1 4 giorni 10025225noneNatural colorcylindrical0.502

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Steel Tread material Vulkollan
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 90

Supporto tecnico