Full plastic castor with double stop, thermoplastic wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-KA-TPAK-100-K-1-DSN
L-KA-TPAK-125-K-1-DSN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

16.88 €

1 4 giorni 10013542130-0.43

17.61 €

1 4 giorni 12516146-600.52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel width(mm) 32 Load capacity dynamic(kg) 100 Rolls and case type Steering housing
Mounting type Baack hole Housing material RR Plastic Bolt hole Ø(mm) 12
Number of wheels [piece] 1 Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Plastic Castors

Supporto tecnico