Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-KA-TPAK-100-K-3-DSN |
L-KA-TPAK-100-K-3-DSN-GP |
L-KA-TPAK-125-K-3-DSN |
L-KA-TPAK-125-K-3-DSN-GP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Hole picture apparatus rolls (mm) | Screw hole (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.72 € | 1 | 20 giorni | 77 | 67 | 100 | 140 | 42 | 61 | 51 | - | 8 | 0.6 | ||
18.05 € | 1 | 20 giorni | 95 | 70 | 100 | 140 | 42 | 75 | 50 | 75x50 | 10 | 0.63 | ||
19.27 € | 1 | 4 giorni | 77 | 67 | 125 | 166 | 46 | 61 | 51 | - | 8 | 0.7 | ||
19.27 € | 1 | 20 giorni | 95 | 70 | 125 | 166 | 46 | 75 | 50 | 75x50 | 10 | 0.73 |
Loading...
Wheel width(mm) | 32 | Load capacity dynamic(kg) | 100 | Rolls and case type | Steering housing |
---|---|---|---|---|---|
Mounting type | Mounting plate | Tread material | Thermoplastic | Stop Type | DS-N (double stop in the wake) |
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Hole picture apparatus rolls(mm)
Screw hole(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali