Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-KA-TPAK-100-K-1 |
L-KA-TPAK-100-K-3 |
L-KA-TPAK-100-K-3-GP |
L-KA-TPAK-125-K-1 |
L-KA-TPAK-125-K-3 |
L-KA-TPAK-125-K-3-GP |
L-KU-TPBK-100-K-3-VA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Mounting type | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Hole picture apparatus rolls (mm) | Surface coating | Screw hole (mm) | Bolt hole Ø (mm) | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread color | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 1 | 4 giorni | - | - | 100 | 32 | 135 | 42 | Baack hole | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | 12 | 1 | Polypropylene | - | Plastic Castors | 0.38 | ||
16.10 € | 1 | 4 giorni | 77 | 67 | 100 | 32 | 140 | 42 | Mounting plate | - | - | 61 | - | 51 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.55 | ||
16.46 € | 1 | 20 giorni | 95 | 70 | 100 | 32 | 140 | 42 | Mounting plate | - | - | 75 | - | 50 | 75x50 | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.59 | ||
16.02 € | 1 | 20 giorni | - | - | 125 | 32 | 161 | 46 | Baack hole | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | 12 | 1 | Polypropylene | - | Plastic Castors | 0.5 | ||
17.54 € | 1 | 4 giorni | 77 | 67 | 125 | 32 | 166 | 46 | Mounting plate | - | - | 61 | - | 51 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0.65 | ||
17.28 € | 1 | 20 giorni | 95 | 70 | 125 | 32 | 166 | 46 | Mounting plate | - | - | 75 | - | 50 | 75x50 | - | 10 | - | - | - | - | - | 0.7 | ||
27.41 € | 1 | 20 giorni | 105 | 80 | 100 | 31 | 130 | 35 | Mounting plate | Ball-bearing | LKU/BKU | 80 | - | 60 | - | Plastic | 9 | - | - | Polypropylene | Grey | Plastic conveyor rollers | 0.5 |
Loading...
Load capacity dynamic(kg) | 100 | Rolls and case type | Steering housing | Tread material | Thermoplastic |
---|
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Mounting type
Wheel bearing
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Housing material RR
Bolt hole width(mm)
Hole picture apparatus rolls(mm)
Surface coating
Screw hole(mm)
Bolt hole Ø(mm)
Number of wheels [piece]
Rim material
Tread color
Housing classification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali