Steel rope pulley

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
055-030
055-040
055-050
055-060
055-080
055-100
055-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Surface coating Weight
(kg)

14.32 €

1 4 giorni 301065Bright steel0.04

17.16 €

1 4 giorni 401185Bright steel0.08

20.54 €

1 20 giorni 501185Bright steel0.13

13.87 €

1 5 giorni 5813100galvanized0.192

17.56 €

1 4 giorni 7815200galvanized0.372

21.83 €

1 Disponibile 4 giorni 9817220galvanized0.76

24.52 €

1 4 giorni 11717240galvanized1.163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Ball-bearing Rim material Steel Tread material Steel

Supporto tecnico