Pulley made of cast iron

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50-075
50-090
50-105
50-120
50-140
50-160
50-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Weight
(kg)

23.06 €

1 20 giorni 7519350.36

26.37 €

1 20 giorni 9020500.53

30.23 €

1 20 giorni 10521.5750.74

36.19 €

1 5 giorni 12021.51000.89

53.07 €

1 20 giorni 140261351.44

63.45 €

1 20 giorni 160261751.62

107.81 €

1 20 giorni 20026.52503.27

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wheel bearing Roller bearing Surface coating Without Rim material Molding
Tread material Guss

Supporto tecnico