Heavy duty swivel castor with all-steel wheel, C45

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-HB-STS-075-K-3
L-HB-STS-100-K-3
L-HB-STS-130-K-3
L-HB-STS-150-K-3
L-HB-STS-200-K-3
L-HB-STS-200-K-3-B80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

106.76 €

1 5 giorni 135110755040013345105801182.54.75

117.99 €

1 5 giorni 1351101005040015045105801195-

150.53 €

1 5 giorni 135110130608001725010580111158.4

151.45 €

1 5 giorni 13511015060800200551058011130-

248.18 €

1 5 giorni 135110200601300245601058011160-

304.07 €

1 18 giorni 1751402008013002557514010515175-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HB (LP/BP) Tread material Steel Housing classification Heavy load series HB

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico