Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L-HB-EGS-160-K-3 |
L-HB-EGS-200-K-3 |
L-HB-EGS-250-K-3-B80-GP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.10 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 160 | 50 | 350 | 205 | 55 | 105 | 80 | 135 | - | ||
117.55 € | 1 | 5 giorni | 135 | 110 | 200 | 50 | 450 | 245 | 60 | 105 | 80 | 160 | - | ||
273.47 € | 1 | 5 giorni | 175 | 140 | 250 | 80 | 750 | 305 | 70 | 140 | 105 | 200 | 10.62 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | HB (LP/BP) | Housing material RR | Steel galvanized | Rim material | Steel |
Housing design | welded | Tread color | Black | Min. temperature resistance(° C) | -30 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali