Heavy duty swivel castor with double stop, all-steel wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-HB-STS-100-K-3-DSV
L-HB-STS-150-K-3-DSV
L-HB-STS-200-K-3-DSV
L-HB-STS-200-K-3-DSV-B80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
electrically conductive

149.16 €

1 5 giorni 13511010050400150451058011125-

180.86 €

1 5 giorni 13511015060800200551058011130-

272.63 €

1 5 giorni 135110200601300245601058011160-

319.46 €

1 5 giorni 1751402008013002557714010515-none

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HB (LP/BP) Tread material Steel Housing classification Heavy load series HB

Supporto tecnico