Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
L-IHB-PUZG-080-K-3-DSV |
L-IHB-PUZG-100-K-3-DSV |
L-IHB-PUZG-125-K-3-DSV |
L-IHB-PUZG-150-K-3-DSV |
L-IHB-PUZG-200-K-3-DSV |
L-IHB-PUZG-250-K-3-DSV |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.50 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 85 | 82 | 36 | 200 | 117 | 80 | 60 | 9 | 4 | - | |
45.43 € | Disponibile | 5 giorni | 100 | 85 | 100 | 40 | 300 | 135 | 80 | 60 | 9 | 4 | 2.65 | |
57.12 € | Disponibile | 5 giorni | 135 | 110 | 125 | 50 | 500 | 170 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | |
51.17 € | Disponibile | 5 giorni | 135 | 110 | 150 | 50 | 700 | 200 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | |
68.63 € | Disponibile | 5 giorni | 135 | 110 | 200 | 50 | 1000 | 245 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | |
110.97 € | Disponibile | 4 giorni | 135 | 110 | 250 | 60 | 1250 | 300 | 105 | 80 | 12.5 | 6 | 10.8 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate |
---|
TAKIGEN
Prezzo standard 20.71 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 7.23 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
NANSIN
Prezzo standard 53.19 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.