• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Heavy duty swivel castor with double stop and polyamide wheel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-IHB-PAM-080-K-3-DSV
L-IHB-PAM-100-K-3-DSV
L-IHB-PAM-125-K-3-DSV
L-IHB-PAM-150-K-3-DSV
L-IHB-PAM-200-K-3-DSV
L-IHB-PAM-250-K-3-DSV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Weight
(kg)

27.59 €

1 5 giorni 1008580352008060941.6

28.84 €

1 66 giorni 10085100353008060941.8

40.84 €

1 5 giorni 135110125404001058012.562.95

44.14 €

1 5 giorni 135110150457001058012.563.5

56.69 €

1 5 giorni 1351102005010001058012.564.7

86.83 €

1 5 giorni 1351102506012501058012.566.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Supporto tecnico