Heavy duty fixed castor with polyurethane wheel, housing made of welded steel construction

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-IHB-PUZG-080-K-3
B-IHB-PUZG-100-K-3
B-IHB-PUZG-125-K-3
B-IHB-PUZG-150-K-3
B-IHB-PUZG-200-K
B-IHB-PUZG-250-K-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Weight
(kg)

19.95 €

1 5 giorni 100858236200117806092.5-

41.37 €

1 5 giorni 1008510040300135806092.51.8

49.31 €

1 5 giorni 136118125505001701058012.54-

41.33 €

1 5 giorni 136118150507002001058012.54-

58.24 €

1 5 giorni 1361182005010002451058012.54-

120.52 €

1 5 giorni 1361182506012503001058012.54-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate

Supporto tecnico