Heavy duty fixed castor with polyamide wheel

Heavy duty fixed castor with polyamide wheel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-HN-PAHU-082-K
B-HN-PAHU-085-K
B-IHB-PAM-080-K-3
B-IHB-PAM-100-K-3
B-IHB-PAM-125-K-3
B-IHB-PAM-150-K-3
B-IHB-PAM-200-K-3
B-IHB-PAM-250-K-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Material Description Housing Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Rim material Tread material electrically conductive Housing design Tread color Housing classification Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

38.55 €

1 5 giorni --8270700133HN (501/502)105Painted steel80Heavy steel welded construction, painted black13-PolyamidePolyamidenoneweldedWhiteHeavy load series HB-25902.2

38.46 €

1 5 giorni --8580750135HN (501/502)105Painted steel80Heavy steel welded construction, painted black13-PolyamidePolyamidenoneweldedWhiteHeavy load series HB-25902.3

12.11 €

1 5 giorni 100858035200--80-60-92.5--------0.8

13.35 €

1 5 giorni 1008510035300--80-60-92.5--------0.85

24.97 €

1 5 giorni 13611812540400--105-80-12.54--------1.5

24.46 €

1 5 giorni 13611815045700--105-80-12.54--------1.9

31.98 €

1 5 giorni 136118200501000--105-80-12.54--------2.9

59.66 €

1 5 giorni 136118250601250--105-80-12.54--------4.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate

Supporto tecnico