Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-HN-EPHS-082-K |
B-HN-EPHS-085-K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | overall height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.19 € | 1 | 5 giorni | 82 | 133 | ||
64.21 € | 1 | 5 giorni | 85 | 135 |
Loading...
Plate length(mm) | 137 | Plate width(mm) | 110 | Wheel width(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Load capacity dynamic(kg) | 700 | Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate |
Wheel bearing | Ball-bearing | Housing Series Type | HN (501/502) | Bolt Hole Length(mm) | 105 |
Housing material RR | Painted steel | Bolt hole width(mm) | 80 | Material Description Housing | Heavy steel welded construction, painted black |
Screw hole(mm) | 12.3 | Rim material | Steel | Tread color | Blue-Purple |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
overall height(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali