Castor for glass cutting tables

Castor for glass cutting tables

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-1250-PU-35
L-1250-SG-35
L-1250-SG-35-LINKS
L-1250-SG-50
L-1250-SG-50-LINKS
L-1250-SG-50-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt length
(mm)
Rim material Tread material Tread color Weight
(kg)

15.99 €

1 20 giorni 35155340PlasticPolyurethaneBrown0.11

8.79 €

1 4 giorni 35159440-RubberBlack0.114

8.32 €

1 20 giorni 351553--RubberBlack0.114

10.97 €

1 4 giorni 50206940-RubberBlack0.194

13.40 €

1 4 giorni 502069--RubberBlack0.192

19.89 €

1 20 giorni 502069--RubberBlack0.192

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting type Set screw Wheel bearing Bearing Dimensions of pin attachment(mm) M14x44
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 80

Supporto tecnico